ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP

La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette version EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, comprend désormais un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Si l'installation nécessite plus d'un régulateur, les ITV peuvent être connectés en série. Power over Ethernet est disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web inclut les paramètres de pression et le retour d'informations dans les unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.

  • Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet
  • Jusqu'à & nbsp; 8 stations

    & nbsp;

ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Plage de pression Configuration Status
bus de terrain Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status
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
Support Files

EDS/GSD Configuration Files
<