- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Rod & Guidé Rod
Rod & Guidé Rod
Le type de tige de l'actionneur électrique a une forme de cylindre de tige familier adapté pour pousser, tirer, applications ascenseur et presse. Le type de barre de guidage comprend des tiges de contrer les forces de rotation au lieu du lecteur et. & Nbsp; moteur, et aussi résister aux chocs et aux charges latérales subi p>
Barre
L'actionneur électrique du type à tige LEY a une forme de cylindre de tige familier adapté pour pousser, tirer, applications ascenseur et presse. Le moteur peut être monté 24VCC inverse pour la longueur compact, ou en ligne monté en hauteur compact. La série LEY offre une grande variété d'options de montage de l'actionneur ainsi, y compris de nombreux styles directs et le support.
La poussière et IP65 Protection anti-gouttes
L'option X5, disponible pour la série LEY dans les tailles 25 et 32, est une poussière et la spécification de la preuve goutte à goutte équivalent à IP65. Pour les modèles de moteurs à courant continu, la spécification est réalisée en enfermant le moteur dans un couvercle en aluminium scellé avec un connecteur de câble spécial, et la tige d'appariement avec une raclette et un dispositif de retenue lub. En outre, l'extrusion de corps comprend un trou d'aération et raccord pour équilibrer la pression interne de sorte que la poussière et l'eau ne sont pas tracées à. P>
Rod guidée
Les paires d'actionneurs électriques en forme de tige guidée de LEYG un actionneur LEY avec un bloc de palier boulonnés avec des tiges de guidage doubles. Les tiges de guidage contrer les forces de rotation à la place de l'entraînement et du moteur, et résistent également les chocs et les charges latérales subies. Les guides peuvent être équipés soit toboggan ou roulements à douille à billes.
Miniature
Le LEPY est un type de tige actionneur électrique avec un facteur de forme miniature, assez petit pour tenir dans la paume de votre main! La série comprend deux tailles de corps avec des moteurs montés à roues alignées. Course maximale est de 75 mm, et la charge de travail maximale est de 2 kg, ou la force de poussée 50N en fonction de l'application.
Electric Actuator Accessories
Accessory parts for the rod type electric actuators.