- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Chiller pour lasers Dual Channel
Chiller pour lasers Dual Channel
Le HRL est un dispositif de commande de température comportant deux canaux de refroidissement indépendants dans un seul paquet. Ce refroidisseur thermoélectrique est conçu pour refroidir la tête optique et de l'oscillateur d'un système de traitement au laser. un gain d'espace considérable peut être réalisée par rapport à une solution à deux refroidisseurs. Toutes les opérations peuvent être gérées à partir d'un seul écran tactile. Un inverseur triple contrôle la consommation d'énergie du ventilateur, pompe, compresseur et de réaliser des économies d'énergie optimales. La fonction de chauffage utilise la chaleur perdue à partir de la décharge de réfrigérant à la place d'un élément chauffant électrique séparé pour améliorer l'efficacité et la fiabilité. Le HRL est le cuivre libre et apte à l'eau DI, y compris un kit de commande filtre DI et la conductivité électrique. caractéristiques de série comprennent un filtre à particules de 5 um, disjoncteur de fuite à la terre, et des roulettes pour la mobilité. p>

HRLF, Air Cooled Dual Channel Chiller for Lasers, Low GWP Refrigerant
The HRLF is a temperature control device featuring two independent cooling channels in one package. This thermo chiller is designed to cool the optical head and oscillator of a laser processing system. Considerable space savings can be realized compared to a two chiller solution. All operations can be managed from a single touch panel. The heating function uses waste heat from the refrigerant discharge instead of a separate electric heater to improve efficiency and reliability. The HRL is copper free and suitable for DI water, including a DI filter and electrical conductivity control kit. Additional standard features include a 5µm particle filter, earth leakage breaker, and casters for mobility.
- Cooling capacity: CH1= 19kW (oscillator); CH2= 1kW (optical system)
- Power Supply: 380-415VAC (50/60 Hz) or 460-480VAC (60 Hz), 3-phase
- Temperature set range: CH1 = 5 to 35°C, CH2 = 10 to 40°C
- Temperature stability: CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
- Refrigerant: R454C (meets EPA and CARB GWP 2026 requirements)
- Communication: contact/analog I/O; Serial RS-232C/RS-485; Ethernet Modbus

HRLF, Water Cooled Dual Channel Chiller for Lasers, Low GWP Refrigerant
The HRLF is a temperature control device featuring two independent cooling channels in one package. This thermo chiller is designed to cool the optical head and oscillator of a laser processing system. Considerable space savings can be realized compared to a two chiller solution. All operations can be managed from a single touch panel. The heating function uses waste heat from the refrigerant discharge instead of a separate electric heater to improve efficiency and reliability. The HRL is copper free and suitable for DI water, including a DI filter and electrical conductivity control kit. Additional standard features include a 5µm particle filter, earth leakage breaker, and casters for mobility.
- Cooling capacity: CH1= 21.5kW (oscillator); CH2= 1kW (optical system)
- Power Supply: 380-415VAC (50/60 Hz) or 460-480VAC (60 Hz), 3-phase
- Temperature set range: CH1 = 5 to 35°C, CH2 = 10 to 40°C
- Temperature stability: CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
- Refrigerant: R454C (meets EPA and CARB GWP 2026 requirements)
- Communication: contact/analog I/O; Serial RS-232C/RS-485; Ethernet Modbus

HRL, refroidisseur double canal pour lasers
Le HRL est un dispositif de contrôle de température doté de deux canaux de refroidissement indépendants dans un seul paquet. Ce thermo chiller est conçu pour refroidir la tête optique et l’oscillateur d’un système de traitement au laser. Des économies d’espace considérables peuvent être réalisées par rapport à une solution à deux refroidisseurs. Toutes les opérations peuvent être gérées à partir d’un seul panneau tactile. Un triple onduleur contrôle la consommation d’énergie du ventilateur, de la pompe et du compresseur pour des économies d’énergie optimales. La fonction de chauffage utilise la chaleur résiduelle provenant de la décharge de réfrigérant au lieu d’un appareil de chauffage électrique distinct pour améliorer l’efficacité et la fiabilité. Le HRL est exempt de cuivre et convient à l’eau DI, y compris un filtre DI et un kit de contrôle de conductivité électrique. Les caractéristiques de série supplémentaires incluent un filtre à particules de 5 μm, un disjoncteur de fuite de terre et des roulettes pour la mobilité.
- Puissance de refroidissement: CH1 = 9, 19 ou 26kW; CH2 = 1kW
- Alimentation "20": 200VAC / 50 Hz ou 200-230VAC / 60 Hz, triphasée
- Alimentation "40": 380-415VAC (50 / 60 Hz) ou 460-480VAC (60 Hz), triphasé
- Plage de réglage de température: CH1 = 15 à 25 ° C, CH2 = 20 à 40 ° C
- Stabilité de la température : CH1 = ± 0,1 ° C, CH2 = ± 0,5 ° C
- Réfrigérant: R410A li>

HRLE, Basic Dual Channel Chiller for Lasers
The HRLE is a temperature control device featuring two independent cooling channels in one package. This thermo chiller is designed to cool the optical head and oscillator of a laser processing system. Considerable space savings can be realized compared to a two chiller solution. All operation can be managed from a single touch panel. Compared to the HRL, the HRLE targets medium-sized 3-4kW lasers and simplifies the internal components. Heat extracted by the refrigerant cycle can be either cooled with a fan (air type) or with facility water (water type). Space and energy are saved using a single fan (air type), compressor, pump and tank. The heating function uses waste heat from the refrigerant discharge instead of a separate electric heater to improve efficiency and reliability. Several features are optional to reduce the cost of the basic unit. These options include DI water capability, electrical conductivity control kit, bypass piping, automatic water fill kit, particle and fluid fill filters, and a ball valve set for adjusting coolant pressure and flow rate.
- Total cooling capacity: 9.5kW (air)/11.0kW (water) (CH1 oscillator, CH2 optical system combined)
- Power supply "20": 200VAC/50 Hz or 200-230VAC/60 Hz, 3-phase
- Power supply "40"; 380-415VAC (50/60 Hz) or 460-480VAC (60 Hz), 3-phase
- Temperature set range: CH1 = 15 to 25°C, CH2 = 0 to 15°C
- Temperature stability: CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
- Refrigerant: R410A
- Communication: contact/analog I/O; Serial RS-485