- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Actionneurs électriques
Actionneurs électriques
Les actionneurs linéaires électriques peuvent pousser, tirer ou transférer des charges de travail différemment des actionneurs pneumatiques. Les actionneurs pneumatiques reposent sur des dispositifs relativement bruts tels que des coussins ou des amortisseurs en caoutchouc, des régulateurs de pression et des raccords limitant le débit au port pour contrôler leur mouvement. En revanche, un actionneur électrique utilise un moteur à commande électronique et une vis à billes pour fournir un profil de mouvement précis grâce à l’accélération, la vitesse et la décélération. De plus, le contrôleur peut intégrer plusieurs positions d’arrêt le long de la course de l’actionneur avec une grande précision et répétabilité.
Les variantes de la série 25A sont compatibles avec la fabrication de batteries secondaires pour l’automobile électronique et d’autres types de véhicules. Les objectifs de conception comprennent l’élimination des matériaux de cuivre (Cu) et de zinc (Zn) dans la mesure du possible et l’utilisation d’une graisse à faible point de rosée qui conserve la lubricité même à basse température de fabrication. Veuillez noter que des matériaux en cuivre et en zinc sont utilisés pour les moteurs, les câbles, les contrôleurs et les conducteurs.
Guidé
Rodless type electric actuators feature load mounting platforms situated above a ball screw drive or belt drive. Ball screw type advantages are better positioning repeatability than belt drives. Belt drive provides a more economical offering.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
Curseurs servo AC
AC servo slider type electric actuators are similar to the slider type, except they utilize an AC servo motor instead of a DC type. The AC servo motor enables higher speed and acceleration, as well as improved vertical load capability. The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
Rod et guidé
The rod type electric actuators have a familiar rod cylinder form suitable for push, pull, lift, and press applications. The guide rod type includes rods to counter rotational forces instead of the drive and motor, and resists shock and sustained lateral loads.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.
AC Servo Rod
AC servo rod type electric actuators are similar to the rod and guided rod types, except they utilize an AC servo motor instead of a DC type. The AC servo motor enables higher speed and acceleration, as well as improved vertical load capability. The drivers are pulse input type, with both incremental and absolute encoder options and 17- or 18-bit resolution.
The 25A- series variations are designed using material compatible with secondary battery applications and are able to be used in low dew point environments. The variations eliminate copper (Cu) and zinc (Zn) material where possible, making them compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types.