Pinces
cylindres de serrage pneumatiques sont utilisés pour maintenir une pièce à usiner en place pendant que le travail est effectué. La plupart des cylindres de serrage pneumatiques sont conçus pour résister à la soudure à la vie spatter longue. P>
MK-Z
Cylindre de serrage rotatif série MK-Z a un moment d'inertie élevé admissible. & Nbsp; L'application typique de la MK-Z est de maintenir les pièces lors d'une application de soudage. & Nbsp; Une courte longueur globale signifie que la série MK-Z est polyvalent dans le montage. & Nbsp; Les détecteurs peuvent être montés sur l'un des 4 surfaces sans projection de l'interrupteur. p>
CKZ5N
CKZ5N power clamp conforms to the NAAMS standard. The improved design reduced weight by up to 27% with aluminum body. Bottom unlocking mechanism improves the manual lock release operability. The arm opening angle ranges from 15° to 135° and can be easily changed by replacing the stopper body. Available in 50 and 63 bore sizes.
CKZ5T
CKZ5T series is a power clamp cylinder with improved design reduced weight by up to 27% with aluminum body. Bottom unlocking mechanism improves the manual lock release operability. The arm opening angle ranges from 15° to 135° and can be easily changed by replacing the stopper body. Available in 50 and 63 sizes.
CKZ2N
cylindre de serrage série Power CKZ2N est conforme à la nouvelle norme NAAMS. & Nbsp; La conception de la couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure spatter. & Nbsp; L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. & Nbsp; Le CKZ2N est disponible en taille équivalente à 50, 63, et l'alésage de 80mm avec des angles d'ouverture de bras allant de 15 & deg; à 135 span> . & deg; span> p>
CKZ3N
Série de serrage Power CKZ3N est conforme à la norme NAAMS. & Nbsp; La conception améliorée réduit poids jusqu'à 39% avec le corps en aluminium. & Nbsp; La conception de la couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum saillie, réduire l'accumulation de soudure spatter. & Nbsp; La plage d'angle d'ouverture de bras de 15 & deg; à 135 span> & deg; et peut facilement être modifié en remplaçant le corps de bouchon. & nbsp; Disponible en 50 et 63 diamètres d'alésage. Span> p>
CKZ3T
Cylindre de serrage électrique série CKZ3T-X2734, a été conçu avec couvercle de la cassette de commutation métallique avec reconfiguration pour l'ajustement du simple interrupteur. & Nbsp; Semblable à la CKZ3T, l'angle d'ouverture bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. P>
C (L) KQG / CLKQP / CLKU
série de vérins de serrage des broches C (L) série KQ a été conçu avec 4 types de corps pour un large éventail de conditions d'installation. & Nbsp; Il y a 55 types de broches de guidage disponibles et un mécanisme de verrouillage en option. & Nbsp; C (L) série KQ a positionnement et de serrage en une seule fois. & Nbsp; réglage de précision de la hauteur de serrage est possible par le choix du type de cale-. & nbsp; Plage de variation:. 0,5 à 3 mm p>
CK
série de vérins de serrage & nbsp; CK1-Z est disponible dans deux types de largeurs de chape (16,5 mm, 19,5 mm). & Nbsp; Il est un cylindre sans lubrification, compact, léger, avec un régulateur de vitesse intégré. & Nbsp; Le CK1-Z est disponible en 3 tailles d'alésage avec des longueurs de course jusqu'à 150 mm. & Nbsp; Les options incluent des ajustements de vitesse facile, les pièces jointes de la tige et des capacités de commutation automatique. P>
CKZT
cylindre de serrage de la série Power CKZT, a été conçu avec un design de couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum pour réduire la saillie de soudure accumulation de projections. & Nbsp; L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. & Nbsp; Série CKZT est disponible avec G ou NPT et alésage dimensions équivalentes à 25, 40, 50, 63 et 80mm. P>
CKZP
cylindre axe de tir série CKZP est conçu pour à la fois une grande précision et une répétabilité de positionnement. & Nbsp; En outre connu comme un cylindre de goupille de positionnement, les configurations pour les CKZP comprennent des alésages équivalents à 57mm et 71mm avec coups de 25 mm ou 50 mm soit. & Nbsp; Le capteur de détecteur de proximité et le type de fil de port peuvent également être sélectionnés. & Nbsp; Largement utilisés dans les applications automobiles, le montage est basé sur la norme NAAMS (alésage de 71 mm) p>
CKZM
Le micro-cylindre de serrage CKZM permet un montage facile et un ajustement aisé de la position de serrage pendant l'assemblage. La construction résistante à la poussière empêche la poussière d'entrer facilement.
WRF
Le WRF100 avec sa force de serrage élevée rend approprié pour une large gamme d'applications. T type normalisé et les bras de type S permet la sélection de répondre à certaines spécifications ou applications. En outre, a un couvercle de protection anti-éclaboussures en option avec un montage facile, même après que le cylindre est installé. P>
WR
W-R1 et de serrure palette W-R3 offre un positionnement poste d'arrêt et de blocage des porteurs, des palettes de ligne, des voitures, et plus encore. grand angle d'ouverture du bras de la conception empêche le contact avec la pièce. L'intégration de l'unité d'unité de serrage et le cylindre réduit le travail de conception et de montage p>
MACM
Le MACM peut aider à Centrage unité aligner et la position de pièces lourdes sur les convoyeurs. Il en résulte des lignes de transport plus compacts. P>