CKZT
cylindre de serrage de la série Power CKZT, a été conçu avec un design de couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum pour réduire la saillie de soudure accumulation de projections. & Nbsp; L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. & Nbsp; Série CKZT est disponible avec G ou NPT et alésage dimensions équivalentes à 25, 40, 50, 63 et 80mm. P>
CKZT, Power Clamp Cylindre w / o Bras, 40 ~ 80 Bore
cylindre européen de serrage de puissance standard de SMC, série CKZT, a été conçu avec un design de couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum pour réduire la saillie de soudure accumulation de projections. L'angle d'ouverture du bras peut être facilement modifié par le remplacement du boulon d'arrêt. Série CKZT est disponible avec G ou NPT et alésage dimensions équivalentes à 25, 40, 50, 63 et 80mm. P>
- Alésage: 40
- Type de taraudage G ou NPT
- Conception elliptique pourune réduction de l'encombrement.
- 8 Angle d'ouverturedu bras
- Détecteur Turck ou P & F
CKZT, Power Clamp Cylindre bras, 40 ~ 80 Bore
bras de serrage pour cylindre européen de serrage de puissance standard de SMC, série CKZT 40mm, 50mm, 63mm, 80mm et alésages. P>
- Bras de bridage
- Alésage (mm): 40, 50, 63, 80
- Position du bras: Droite, centre ou gauche
- Déport latéral: 15 ou 45
CKZT, Power Clamp Cylindre, w / levier de commande manuel
cylindre européen de serrage de puissance standard de SMC, série CKZT avec levier manuel, a été conçu avec un design de couverture arrondie et relâchez le bouton avec un minimum pour réduire la saillie de soudure accumulation de projections. P>
- Alésage: 50, 63
- Kit de cassettede détecteur
- 7 Angle d'ouverture du bras
CKZT *, vérin de serrage, X2797 / X3064 et X2798 / X3174
petit cylindre de serrage d'alimentation de SMC, série CKZT25-X2797 et X2798, a été conçu pour la manutention ou le serrage de petites pièces. L'angle d'ouverture du bras de 90 et 105 degrés sont disponibles. P>
- Tailles d'alésage (mm): 25, 32 li>
- Léger et compact li>
- Fonction de verrouillage avec libération du bouton li>
- Construction résistante aux éclaboussures de soudure li>
- Équipé d'un détecteur de proximité à champ magnétique élevé li>
- X2797 est le modèle de base li>
- X2798 inclut une poignée d'opération manuelle li> ul>
CKZT25 Power Clamp Bras pour X2797
bras de serrage pour le cylindre de serrage de puissance de type compact de SMC, série CKZT 25mm p>
- Bras de bridage pour CKZT-X2797.
- Position du bras: Droite, centre ou gauche.