- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- CKZT
- CKZT *, vérin de serrage, X2797 / X3064 et X2798 / X3174
CKZT *, vérin de serrage, X2797 / X3064 et X2798 / X3174
petit cylindre de serrage d'alimentation de SMC, série CKZT25-X2797 et X2798, a été conçu pour la manutention ou le serrage de petites pièces. L'angle d'ouverture du bras de 90 et 105 degrés sont disponibles. P>
- Tailles d'alésage (mm): 25, 32 li>
- Léger et compact li>
- Fonction de verrouillage avec libération du bouton li>
- Construction résistante aux éclaboussures de soudure li>
- Équipé d'un détecteur de proximité à champ magnétique élevé li>
- X2797 est le modèle de base li>
- X2798 inclut une poignée d'opération manuelle li> ul>