- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Les pompes de procédé
Les pompes de procédé
pompes de traitement de fluide sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de l'industrie, les pompes à membrane de la série de SMC sont construits pour être utilisés avec utilisation de produits chimiques de haute pureté. Nos pompes sont légers, solution compacte, débit élevé pour répondre aux besoins les plus exigeants. P>
Pennsylvanie
Série PA est un double effet, compact, grande pompe à membrane de capacité appropriée pour le transfert et la récupération d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible en 3 types; à commande automatique, à commande pneumatique ou actionné automatiquement avec un haut-atténuateur de pulsation. p>
PB
La série PB est une pompe à membrane à simple effet compact, qui est approprié pour le transfert et la récupération d'une grande variété de liquides. La série PB est disponible avec un intégré électrovanne ou dans un style pneumatique. L'espace est économisée grâce à la centralisation des zones de tuyauterie et le câblage sur les surfaces supérieure et inférieure. P>
FAP
Conçu spécialement pour répondre aux besoins de l'industrie, la pompe à membrane série PAF est construit sans parties du corps métallique pour assurer une parfaite compatibilité lors de l'utilisation de produits chimiques de haute pureté. Toutes les parties en contact sont fabriqués à partir soit de nouveaux PFA ou PTFE, et l'utilisation de la double construction PPS / PFA améliore à la fois la pression et la preuve du cycle thermique perforrmance. La série PAF offre une solution de débit léger, compact, haut débit pour répondre aux besoins les plus exigeants. P>
LSP
Série LSP est une pompe à diaphragme à solénoïde compact pour le liquide. Il distribue quantité fixe de liquide de 5uL à 200 ul à chaque fois qu'il est mis sous tension. Son mouvement de la membrane est supportée par un tampon, prolongeant la vie du produit et d'améliorer sa répétabilité (+ / 1%), en limitant la déformation de la membrane. LSP est utilisé dans des applications telles que l'analyseur médical, l'impression à jet d'encre ou à la production de semi-conducteur / de cellule solaire. P>