PB
La série PB est une pompe à membrane à simple effet compact, qui est approprié pour le transfert et la récupération d'une grande variété de liquides. La série PB est disponible avec un intégré électrovanne ou dans un style pneumatique. L'espace est économisée grâce à la centralisation des zones de tuyauterie et le câblage sur les surfaces supérieure et inférieure. P>

PB1000A, Pompe de process, Body contact avec le fluide: polypropylène / acier inoxydable
La série PB est une pompe à membrane à simple effet compact, qui est approprié pour le transfert et la récupération d'une grande variété de liquides. La série PB est disponible avec un intégré électrovanne ou dans un style pneumatique. L'espace est économisée grâce à la centralisation des zones de tuyauterie et le câblage sur les surfaces supérieure et inférieure. P>
- Pompe à diaphragme compacte de grande capacité LI>
- Electrovanne intégrée ou commande pneumatique LI>
- Port: 1/8 femme threa LI>
- Filets Rc, NPT ou G LI> UL>

PB1313A, Pompe de process, Body contact avec le fluide: fluoropolymère
La série PB est une pompe à membrane à simple effet compact, qui est approprié pour le transfert et la récupération d'une grande variété de liquides. La série PB est disponible avec un intégré électrovanne ou dans un style pneumatique. L'espace est économisée grâce à la centralisation des zones de tuyauterie et le câblage sur les surfaces supérieure et inférieure. P>
- Pompe de process (diaphragme) LI>
- Matériaux en contact avec le fluide: Fluoropolymère LI>
- Air commuté, type à commutation externe LI> UL>