Buses
30 ~ 90% de la consommation d'air nécessaire pour le fonctionnement de la buse de courant peut être enregistré avec le choix approprié de la nouvelle buse et le dimensionnement. De nombreuses variantes de buses sont disponibles avec des matériaux de tube comprenant le nylon, le nylon souple, tuyau en cuivre doux et tubes OST. P>
Nozzle
Les buses Air & nbsp; sont disponibles dans de nombreuses variantes et sont disponibles avec des matériaux à tubes, y compris le nylon, le nylon souple, le tuyau en cuivre doux et les tubes OST. Les tailles vont de 4mm à 20mm. P>
Soufflettes
Soufflettes ont une grande surface efficace, sans une buse. direction de la tuyauterie est en option à partir du haut ou du bas. p>
Blow Valves
The IBV Air Saving Impact Blow Valve provides increased impact force and instantaneous air blow, while reducing CO2 emissions, air consumption, and operation time by up to 97%. This is achieved by using a unique design that creates a higher peak pressure, which is then released in a short burst of air. This creates a much more powerful impact than traditional blow valves, which use a continuous stream of air. Applications include cleaning and drying parts, dust and debris removal, cooling surfaces and product sorting.