Nozzle
Les buses Air & nbsp; sont disponibles dans de nombreuses variantes et sont disponibles avec des matériaux à tubes, y compris le nylon, le nylon souple, le tuyau en cuivre doux et les tubes OST. Les tailles vont de 4mm à 20mm. P>
KN
Avec la sortie des buses de la série KN et évaluer les têtes 30 ~ 90% de la consommation d'air nécessaire pour le fonctionnement de la buse de courant peut être enregistré avec le choix approprié de la nouvelle buse et le dimensionnement. De nombreuses variantes de buse sont disponibles avec des matériaux de tube comprenant le nylon, le nylon souple, tuyau en cuivre doux et tubes OST. Les tailles vont de 4 mm-20 mm. P>
AXES
unité d'économie d'air de la vanne d'impulsion série AXTS040-X2 soufflage se met automatiquement l'écoulement d'air sous et hors tension afin d'améliorer l'efficacité du soufflage à travers une action de cyclisme. & Nbsp; De plus, ils peuvent réduire la consommation d'air par rapport à un scénario de purge continue. & Nbsp; Le calendrier On / Off est sélectionnable par l'utilisateur. P>
PU
The PU series pulse blow unit is a convenient means to add automatic pulsation to a blowing operation to improve effectiveness and reduce air consumption. The units require no electrical power or programming to operate, simply supply air and adjust the frequency knob. They can be added to the VMG blow gun to add pulsing without trigger fatigue from trying to manually create such pulses.
- Compact, lightweight
- Low pressure loss
- Adjustable operating frequency
- No electrical power required