KN
Avec la sortie des buses de la série KN et évaluer les têtes 30 ~ 90% de la consommation d'air nécessaire pour le fonctionnement de la buse de courant peut être enregistré avec le choix approprié de la nouvelle buse et le dimensionnement. De nombreuses variantes de buse sont disponibles avec des matériaux de tube comprenant le nylon, le nylon souple, tuyau en cuivre doux et tubes OST. Les tailles vont de 4 mm-20 mm. P>
KN, filetage mâle Air Buse
La buse d'air de la série de fil KN mâle de base est disponible dans des tailles d'orifice de gamme pour l'installation dans Rc 1/8 par 1 ports. & Nbsp; Ceux-ci sont disponibles en fixe et pivotant modèles de buses & nbsp;. & Nbsp; p>
- Buse filetée
- Buse pivotante avec taraudage
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Grande variété de matériaux de tube
KN, buse d'air pour une touche de montage
KN buses d'air en série pour les raccords instantanés peuvent être facilement installés dans une poussée pour se connecter raccord. P>
- Buse pour raccords instantanés
- 4 tailles de raccord disponibles
- Diamètre de buse de 1.0 à 3.0
- Grande variété de matériaux de tube
KNH, haute efficacité Buse d'air
La buse d'air à haute efficacité en série KNH est capable de fournir une meilleure poussée tout en aspirant de l'air ambiant pour l'impact améliorée. En outre, la conception limite la pression tête de mort à moins de 30 livres par pouce carré pour la sécurité. P>
- Buse grande efficacité
- Avec filetage
- Taille de connexion : 02 (R1/4)
- Taille de la buse : 1.0, 1.5, 2.0
KNS, Low Noise Air Buse
buses d'air de la série KNS sont conçus pour un fonctionnement réduit de bruit tout en assurant l'impact efficace. P>
- Buse silencieuse
- Raccords à bagues
- Modèle fileté disponible
- Taille de connexion : R1/8, R1/8, ø8, ø10
- Taille de la buse : 0.75, 0.9, 1, 1.1
KNL, Tube de cuivre à long air Buse
buses d'air en série KNL avec des tubes d'extension en cuivre permettent à l'utilisateur d'accéder à une partie ou une cellule de travail pour déloger les débris. P>
- Buse d'extension en cuivre
- 0.3 m et 0.6 m disponibles
- Peut être connecté à un raccordement en acier OST
et à un raccordement flexible en cuivre - Grande variété de matériaux de tube
KN, Insert Type de raccord d'air buse
La buse d'air en série avec l'auto KN aligner les raccords est disponible dans une taille d'orifice de gamme pour l'installation sur un tube de 4 mm à 20 mm. & Nbsp; Ceux-ci sont disponibles dans les deux conceptions de buses fixes et pivotantes. P>
- Buse avec raccord à bagues
- Buse pivotante avec raccord à bagues
- Possibilité de connecter une buse
sans usiner des taraudages - Grande variété de matériaux de tube
KNP, têtes de détection
têtes de détection de la série KNP peuvent être utilisés avec manomètres pour mesurer la pression d'impact sur une pièce à usiner à partir d'une buse. P>
- Pièce de mesure, sonde du manomètre
- Taille de la buse : 2.5, 0.7 mm
- Pression d'utilisation maxi : 0.8 MPa
- Sonde de mesure avec configuration de l'extrémité du
en pivot
IN-225, buse de soufflage grand angle
Les buses de la série IN-225 sont conçues pour créer un large jet de liquide de refroidissement ou d'eau. Ils sont parfaitement adaptés aux applications de rinçage.
- Modèles à angle fixe ou réglable
- Peut être utilisé avec un tuyau flexible en cuivre ou OST
- Construction en laiton nickelé autocatalytique
- Liquide de refroidissement: eau, air
KNC, Air Nozzle
The KNC model air nozzle incorporates flow rate adjustment to consistently change the impact when blowing. This variation is not due to trigger/valve operation but by setting the flow through the nozzle. These can be used in conjunction with our VMG blow guns.
Permits setting of different flow rates with single nozzle Compatible with VMG blow guns