- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Buses
- Nozzle
- KN
- KN, Insert Type de raccord d'air buse
KN, Insert Type de raccord d'air buse
La buse d'air en série avec l'auto KN aligner les raccords est disponible dans une taille d'orifice de gamme pour l'installation sur un tube de 4 mm à 20 mm. & Nbsp; Ceux-ci sont disponibles dans les deux conceptions de buses fixes et pivotantes. P>
- Buse avec raccord à bagues
- Buse pivotante avec raccord à bagues
- Possibilité de connecter une buse
sans usiner des taraudages - Grande variété de matériaux de tube