- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Vannes de vidange automatique
Vannes de vidange automatique
Les vannes de vidange automatiques de ligne de SMC rejets de manière fiable même le drainage visqueux sans nécessiter un opérateur humain. Il existe plusieurs variantes, y compris pneumatique, moteur exploité, et lourd style flottant de service. P>
ADH
La série ADH4000 de purge automatique renforcée peut être maintenue sans changer le raccordement préexistant. Elle n'a pas besoin d'alimentation électrique et ne consomme pas d'air. La purge à flotteur permet une purge automatique sans énergie électrique.
SMA
La série ADM200 est une purge automatique à commande asservie qui évacue de façon fiable même les purges les plus visqueuses. Un orifice de purge large permet qu'une grande quantité de purge soit évacuée en une seule fois. La consommation électrique de la série ADM200 est faible (4W).
UN D
La série de vannes à purge automatique AD402/600 vidange automatiquement les condensats. Elle offre une résistance élevée à la poussière et à la corrosion. Cette série fonctionne de façon fiable sans avoir recours à du personnel pour la faire fonctionner. Une cuve est fournie en standard.
FAPP
Series FAPP pneumatic drip legs provide convenient removal of condensed water from compressed air as it enters your machine. Requiring no power or service parts, drip legs quickly reduce the air velocity so that entrained water droplets can collect in the lower part of the leg while air exits out the side. The FAPP requires the installation of an automatic condensate drain on the bottom to allow the discharge of the collected liquid.