- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Vannes de vidange automatique
- SMA
SMA
La série ADM200 est une purge automatique à commande asservie qui évacue de façon fiable même les purges les plus visqueuses. Un orifice de purge large permet qu'une grande quantité de purge soit évacuée en une seule fois. La consommation électrique de la série ADM200 est faible (4W).
ADM, Purge automatique asservie, millimètres
Series ADM200 is a motor operated auto drain which reliably discharges even highly viscous drainage. A large discharge port allows a large amount of drainage to be discharged in a single operation. The ADM200 offers low power consumption (4W).
- Purge automatique asservie, métrique
- Haute résistance à la poussière et à la purge visqueuse
- Grand orifice d'évacuation
- Faible consommation électrique: 4 W