- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Vent lisse
Vent lisse
La série XVD2 de valve de ventilation lisse est une valve normalement fermée de type avec des types de raccordement Magnétoscope (mâle et femelle) et Swagelok. La taille du port pour l’alimentation principale est de 1/4 po et l’orifice est de 3 mm. Les matériaux sont composés de SUS316L (corps et soufflets), SUS304 (diaphragme) et FKM (valve et joint externe).
XVD2, Valve haute vide, Vent lisse
La série de vannes à évent et à faible frottement de la série XVD2 est une série de vannes normalement fermées avec des types de connexions VCR (mâle et femelle) et Swagelok. Le raccordement de l'alimentation principale est de 1/4" et le diamètre de l'orifice est de 3 mm. Les matériaux utilisés sont SUS316L (corps et soufflets) SUS304 (membrane) et Viton (vanne et joint externe).
- Vanne pour vide élevé, évent lisse
- Pression d'utilisation (Pa) : 0.2 M~10 -6
- Fluide : azote, air
- Type de vanne : normalement fermé
- Matériaux : SUS316L, SUS304, FKM