- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs rotatifs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs rotatifs sont disponibles en deux types, & nbsp; rack et le style et Pinion Vane. Lorsque l'application appelle à un mouvement de rotation moins d'un tour, cylindres rotatifs peuvent monter à droite à l'articulation de l'équipement sans prendre de place avec de longues longueurs de course qui seraient nécessaires pour faire le même travail avec un cylindre linéaire. unités d'actionneurs rotatifs pneumatiques de SMC peuvent atteindre des longueurs d'arc de 90 ° et 180 ;, & deg ;, 190 & deg ;, ou même 270 & deg ;, en fonction de la configuration. & nbsp; p>
Crémaillère
A rack-and-pinion type pneumatic rotary actuator is a rotary actuator used for turning, opening, closing, mixing, oscillating, positioning, and many more mechanical functions involving restricted rotation. It is also often used for automation of quarter-turn or half-turn motion mechanisms. The actuator works in conjunction with a cylindrical piston which is connected to a gear called a rack. From the moment the actuator starts working, the output shaft, piston and rack gear start working together in a linear motion. Rack-and-pinion pneumatic rotary actuators are available in a variety of styles and sizes providing double output torque. They are durable and offer simple installation and high force for their size. SMC offers rack-and-pinion actuators with both shaft and table connections, with rotational arc lengths of 90°, 180°, 190°, or even 270°, depending on the configuration.Modèles de produits et CAO