- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
Communication industrielle
Air Management System
The Air Management System automatically regulates and isolates the compressed air provided to a machine to improve efficiencies during periods of inactivity. The unit generates pressure, flow, and temperature data to characterize normal operating conditions and identify trends to both compare with similar machines and enable preventative action to maintain optimal system performance. The unit does not require reprogramming of the user's PLC to operate, making integration both simple and cost effective. The high-resolution data is accessed by the PLC via fieldbus and SCADA packages via OPC UA. Using OPC UA and wireless systems, the Air Management System can be added without connector to the PLC or changes to PLC programming.
- Scalable architecture - single wired base connects wirelessly up to 10 remotes (100m range)
- Easily incorporated in new or existing systems
- Flow, pressure and temperature sensing
- Standby (reduced pressure) and isolation mode functions to reduce air losses during idle periods
- Electropneumatic or manual regulation of standby pressure
- 4 sizes: 0-500, 0-1,000, 0-2,000 and 0-4,000 lpm
- Modular connection to SMC air preparation
E/S de vanne
L’avantage d’une valve E/S est la quantité de flexibilité et de contrôle qu’elle vous donne en plus des économies de main-d’œuvre significatives. Les dernières innovations de SMC en matière de technologie de bus de terrain vous donnent la puissance de la communication décentralisée et la flexibilité nécessaire à votre conception de contrôle. SMC prend en charge une grande variété de protocoles de bus de terrain ouverts pour répondre à vos besoins de réseautage, y compris IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, Profibus DP et bien d’autres.
Capteurs et commutateurs
Les capteurs et interrupteurs industriels compatibles IO-Link installés dans l’espace d’automatisation d’usine peuvent fournir une rétroaction essentielle de la machine. Ils peuvent surveiller l’état marche/arrêt, confirmer le fonctionnement dans une plage optimale ou mesurer le fonctionnement en temps réel de la pression ou du débit.
Régulateurs électropneu pneumatiques
Les régulateurs de vide électropneu pneumatiques et électroniques de série ITV contrôlent la pression air/vide sans étapes en proportion d’un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un affichage LED lumineux et facile à lire. Ces régulateurs électropneu pneumatiques sont compatibles IO-Link ou Ethernet IP.
Contrôleurs de l'actionneur électrique
SMC offre plusieurs contrôleurs activés par protocole de bus de terrain pour les actionneurs de moteur à pas 24VDC de LE. Des contrôleurs d’entrée directe à axe unique sont disponibles pour Ethernet/IP et CC-Link. En outre, il y a un contrôleur à 4 axes avec la capacité d’Ethernet/IP. Un périphérique de passerelle offre également un accès réseau à l’aide du protocole CC-Link DeviceNet, Profibus ou Ethernet/IP. La passerelle peut connecter jusqu’à 12 contrôleurs série RS485, y compris le LECP6 pour les moteurs pas à pas et les servomoteurs LECA6.