- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
Produits haute pureté
Vannes et manifolds
Les vannes et les collecteurs en fluoropolymère de haute pureté surmontent les environnements difficiles avec une résistance chimique accrue et avec des produits compatibles avec les acides, les bases et l'eau ultra-pure. Diverses vannes peuvent éliminer la possibilité de liquides résiduels et peuvent empêcher la formation de microbulles, évitant ainsi efficacement la contamination des produits chimiques.
Raccords
La série hyper fit permet un contrôle efficace des processus chimiques. La grande variété de produits de raccords résistants aux produits chimiques sert des applications allant des environnements à haute température aux équipements d'emballage propres. Éliminez la génération de particules dans les systèmes avec la série LQ.
Tubes
Les tubes pour équipements de manipulation de produits chimiques sont fabriqués en polymère fluoré ou en résine fluorée, ce qui permet une application à haute température. Les autres avantages des tubes résistants aux produits chimiques comprennent : la résistance à la corrosion, la conformité à la loi sur l'hygiène alimentaire, la résistance aux produits chimiques et une grande flexibilité.
Interrupteur de débit
Mesurez avec précision le débit des lignes de produits chimiques avec des commutateurs de débit conçus pour fonctionner avec des produits chimiques, des solutions et de l'eau déminéralisée de haute pureté. La fonction de capteur à distance permet d'afficher quatre sorties à partir d'un seul appareil, ce qui réduit l'espace, le câblage et les coûts.
Produits de contrôle de flux
Effectuez avec précision le contrôle du débit de liquide avec le produit qui est 20 fois plus rapide que la norme de l'industrie. Des débits très faibles peuvent être mesurés avec des taux de répétabilité élevés.