- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Utilisation générale Compact Chiller
Utilisation générale Compact Chiller
HRS, HRS-R, les refroidisseurs HRSE de remise en circulation compacts sont conçus pour répondre à la plus large gamme d'applications à un seul point dans les milieux industriels et technologiques. La conception de l'emballage est assez robuste pour l'usine, mais ergonomique et compacte pour les installations de laboratoire. Le liquide de refroidissement peut être chauffé ou refroidi à l'intérieur de la plage de température de consigne. Choisissez parmi huit capacités de refroidissement, air ou réfrigérant refroidi à l'eau, et les options d'alimentation mondiale. P>

HRS-R, IP54 Refroidisseur écologiquement résistant, 200-230VAC
Le HRS-R est la variation nominale IP54 de notre refroidisseur à circulation compact populaires HRS. Les améliorations comprennent une boîte électrique IP54 et IP67 entrées de câble sur le panneau arrière. En outre, l'ensemble du boîtier est composé de panneaux en métal revêtu pour résister à la dégradation par brouillard d'huile, avec une option d'acier inoxydable disponible pour une plus grande résistance à la corrosion. Un 12L facultatif circulant réservoir de retour de fluide de refroidissement peut être sélectionné. Ce réservoir présente une ouverture séparée de la coiffe orifice de remplissage pour faciliter le nettoyage, si nécessaire. Enfin, la limite de température ambiante supérieure a été augmentée à 45 ° C. Les actions HRS-R de nombreuses caractéristiques avec les HRS standard, y compris des dimensions globales communes, des roulettes pour la mobilité, un orifice de remplissage incliné avec un indicateur de niveau pour le réservoir de fluide, et une fonction de chauffage. Une pompe à aimant élimine le remplacement de fuite et le joint. Le filtre anti-poussière est amovible pour un nettoyage sans outils. Le fluide frigorigène est refroidi par air. Si un capteur de débit d'PF3W externe est souhaitée, une alimentation 24VCC est disponible à l'arrière. P>
- Puissance frigorifique: 1,9 kW (6500 BTU / h, 0,54 tonne), 2,9 kW (9900 BTU / h, 0,82 tonne) (à 60 Hz) li>
- réglage de plage de température: 5 à 40 ° C li>
- stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
- réfrigérant R410A li>
- fluide de circulation: Tapez solution d'eau ou 15% d'éthylène glycol li>
- fonctions de communication: RS232C / RS485 et 2 entrées / 3 sorties li>
- alimentation alimentation secteur: monophasé 200 à 230 V CA, 50 / 60Hz li>
- normes: CE, RoHS li> ul>

HRS, uitilsation Compact Chiller, 115VAC
HRS refroidisseurs à circulation forcée compacts sont conçus pour répondre à la plus large gamme d'applications à un seul point dans les milieux industriels et technologiques. La conception de l'emballage est assez robuste pour l'usine, mais ergonomique et compacte pour les installations de laboratoire. Le liquide de refroidissement peut être chauffé ou refroidi à l'intérieur de la plage de température de consigne. Faites votre choix parmi six capacités de refroidissement, l'air ou le réfrigérant refroidi à l'eau, et les options d'alimentation mondiales. Ce modèle est compatible avec une puissance de 100 VAC. P>
- Capacités de refroidissement: 1,3 kW, 1,7 kW (à 60Hz)
- Réglage de la plage de température: 5 à 40 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: monophasé 100 VCA, 50/60 Hz ou 115 VCA, 60 Hz
- Normes: CE, UL, RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15%
- SMC ivolatara Bypass Piping vakaduria HRS-BP001 me kena ivakaraitaki HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030

HRS, uitilsation Compact Chiller, 230VAC
HRS refroidisseurs à circulation forcée compacts sont conçus pour répondre à la plus large gamme d'applications à un seul point dans les milieux industriels et technologiques. La conception de l'emballage est assez robuste pour l'usine, mais ergonomique et compacte pour les installations de laboratoire. Le liquide de refroidissement peut être chauffé ou refroidi à l'intérieur de la plage de température de consigne. Faites votre choix parmi six capacités de refroidissement, l'air ou le réfrigérant refroidi à l'eau, et les options d'alimentation mondiales. Ce modèle est compatible avec une puissance de 200 VAC. P>
- Capacités frigorifiques: 1,3 kW, 1,9 kW, 2,4 kW, 3,2 kW, 5,1 kW, 5,9 kW (à 60 Hz)
- Réglage de la plage de température: 5 à 40 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation électrique requise: monophasé 200 à 230 VAC, 50 / 60Hz
- Normes: CE, UL, RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15% LI>
- SMC na ivolatara Bypass Piping vakaduria na HRS-BP001 me baleta na ivakaraitaki HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030 ivolatara SMC
- Bypass Piping vakotora na HRS-BP004 me baleta na ivakaraitaki HRS-040, HRS050, HRS060 UL>

HRS090, refroidisseur compact de grande capacité, 200~230/400/460 VAC
Le HRS090 est un refroidisseur compact avec une grande capacité de refroidissement. A l'air refroidi ou de l'eau 9.0kW 10,5 kW refroidi circuit de réfrigération peut être sélectionné. Le paquet de refroidissement contient également le circuit de liquide de refroidissement, y compris la pompe, le réservoir, l'échangeur de chaleur, et un chemin d'écoulement contrôlé du capteur. Régler les températures sont contrôlées PID, alors que le système est surveillé pendant 41 alarmes. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, les communications série et roulettes fermant à clé pour la mobilité intérieure.- Contrôleur de température à fluide calorigène. Refroidissement à l'eau ou à l'air.
- Capacité de refroidissement : 9 kW.
- Stabilité de température : ± 0.5 °C.
- Plage de température : 5-35 °C.
- Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostic.
- Communication série.
- Compact (970 x 377 x 1090 mm) et léger (136 kg).

HRSE, uitilsation Compact Chiller, de base, 100VAC
Le refroidisseur de recirculation de HRSE est une version de base de HRS comportant réfrigérant refroidi à l'air et en omettant la fonction de chauffage. Trois capacités de refroidissement sont disponibles. L'interface opérateur comprend un réservoir de fluide de remplissage facile avec contrôle de niveau, clavier intuitif et un affichage numérique, et le retrait du filtre sans outil. Ce modèle est compatible avec monophasé de puissance 100 VAC 50 / 60Hz. P>
- Air uniquement, sans fonction de chauffage
- Capacités de refroidissement: 1,2 kW, 1,6 kW (à 60Hz)
- Réglage de la plage de température: 10 à 30 ° C
- Stabilité à la température: ± 2 ° C
- Alimentation requise: monophasé 100 VCA, 50 / 60Hz
- Normes: RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>

HRSE, uitilsation Compact Chiller, Basic, 200 VAC
Le refroidisseur de recirculation de HRSE est une version de base de HRS comportant réfrigérant refroidi à l'air et en omettant la fonction de chauffage. Trois capacités de refroidissement sont disponibles. L'interface opérateur comprend un réservoir de fluide de remplissage facile avec contrôle de niveau, clavier intuitif et un affichage numérique, et le retrait du filtre sans outil. Ce modèle est compatible avec monophasé 200 V ca 50 / 60Hz. P>
- Air uniquement, sans fonction de chauffage
- Capacités de refroidissement: 1,2 kW, 1,6 kW, 2,2 kW (à 60Hz)
- Réglage de la plage de température: 10 à 30 ° C
- Stabilité à la température: ± 2 ° C
- Alimentation requise: monophasé 200 VCA, 50 / 60Hz
- Normes: RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>

HRSE, uitilsation Compact Chiller, Basic, 230 VAC
Le refroidisseur de recirculation de HRSE est une version de base de HRS comportant réfrigérant refroidi à l'air et en omettant la fonction de chauffage. Trois capacités de refroidissement sont disponibles. L'interface opérateur comprend un réservoir de fluide de remplissage facile avec contrôle de niveau, clavier intuitif et un affichage numérique, et le retrait du filtre sans outil. Ce modèle est compatible avec monophasé 200 V ca 50 / 60Hz. P>
- Air refroidi uniquement, sans fonction de chauffage
- Stabilité à la température: ± 2 ° C
- Alimentation requise: monophasé 230 VCA, 50 / 60Hz
- Normes: RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>