- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Utilisation générale Compact Chiller
- HRS, uitilsation Compact Chiller, 115VAC
HRS, uitilsation Compact Chiller, 115VAC
HRS refroidisseurs à circulation forcée compacts sont conçus pour répondre à la plus large gamme d'applications à un seul point dans les milieux industriels et technologiques. La conception de l'emballage est assez robuste pour l'usine, mais ergonomique et compacte pour les installations de laboratoire. Le liquide de refroidissement peut être chauffé ou refroidi à l'intérieur de la plage de température de consigne. Faites votre choix parmi six capacités de refroidissement, l'air ou le réfrigérant refroidi à l'eau, et les options d'alimentation mondiales. Ce modèle est compatible avec une puissance de 100 VAC. P>
- Capacités de refroidissement: 1,3 kW, 1,7 kW (à 60Hz)
- Réglage de la plage de température: 5 à 40 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: monophasé 100 VCA, 50/60 Hz ou 115 VCA, 60 Hz
- Normes: CE, UL, RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15%
- SMC ivolatara Bypass Piping vakaduria HRS-BP001 me kena ivakaraitaki HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030