- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop chimique Chiller
Benchtop chimique Chiller
Le HED est un refroidisseur à recirculation spécialisé conçu pour le contrôle direct de la température des liquides chimiques dans la plage de capacité de 300 à 750 watts. L'appareil se compose d'un contrôleur et d'un échangeur de chaleur séparé en résine fluorée. Une pompe de circulation externe doit être fournie par le client. Les fluides compatibles typiques comprennent l'acide fluorhydrique et l'acide sulfurique, la solution de sulfate de cuivre, le peroxyde d'hydrogène ammoniacal, l'hydroxyde de sodium et l'eau désionisée ou ozonée. Un élément Peltier thermoélectrique sans réfrigérant contrôle la température de 10,0 à 60,0 °C, avec une précision de ±0,1 °C. La chaleur extraite peut être évacuée via le raccordement à l'eau de l'installation. 17 diagnostics de panne peuvent être affichés sur l'écran LCD ou lus via la communication série.

HED, Contrôleur de température à effet Peltier pour fluides agressifs
Le HED-W est un refroidisseur à recirculation de spécialité conçu pour le contrôle direct de la température de liquides chimiques dans la plage de capacité de 300 à 750 watts. Le dispositif est constitué d'un contrôleur et un échangeur thermique séparé fluororésine. Un élément à effet Peltier réfrigérant libre, thermoélectrique contrôle la température avec une précision de ± 0,1 ° C. la chaleur extrait peut être retiré via une connexion à l'eau de l'installation. Ce modèle permet de configurer le contrôleur et l'échangeur de chaleur dans un numéro de pièce. P>
- Capacité de refroidissement: 300 W, 500 W, 750 W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: monophasé 180 ~ 242 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Divers produits chimiques liquides, voir catalogue (compatible avec les fluorésines)
- Normes: Ce, SEMI S2-0706, F47-0706, RoHS LI> UL>

HED-H, liquide chimique d'échangeurs de chaleur
Le HED-H est la composante de l'échangeur de chaleur du refroidisseur thermoélectrique HED-W pour les produits chimiques. L'élément à effet Peltier régule la température du produit chimique liquide passant à travers l'échangeur de chaleur. branchements d'eau de l'établissement sont inclus dans cette unité. matériaux de pièces humidifiées comprennent 304 fluororésine en acier inoxydable et en acier inoxydable 316. Sélectionnez ce modèle si vous avez besoin d'un échangeur de chaleur de remplacement. Ce composant ne fonctionne pas sans un contrôleur. P>
- La pompe à fluide de circulation doit être fournie par le client
- Le dispositif comprend un élément Peltier, des capteurs et des chemins d'écoulement pour le fluide en circulation et l'eau de l'installation
- Choisissez parmi deux tailles de tubes PFA pour le fluide chimique en circulation
- Chemins de débit, connecteurs de signal et de courant continu, et ports de purge situés à l'avant LI> UL>

HED-C, contrôleur de refroidisseur thermoélectrique
Le HED-C est le composant de contrôleur du refroidisseur thermoélectrique HED-W. Le dispositif de commande comprend une alimentation en courant continu refroidi par ventilateur, l'électronique de commande, un écran de commande et le clavier, et l'interrupteur d'alimentation. Sélectionnez ce modèle si vous avez besoin d'un contrôleur de remplacement. Ce n'est pas un dispositif autonome. P>
- Ventilateur interne refroidi
- Le panneau avant comprend un panneau d'affichage et de saisie, et un interrupteur d'alimentation
- Connecteurs pour échangeur de chaleur, sortie d'alarme, communication et alimentation situés à l'arrière
- Compatible avec RS-485 ou RS-232C LI> UL>