- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop chimique Chiller
- HED, Contrôleur de température à effet Peltier pour fluides agressifs
HED, Contrôleur de température à effet Peltier pour fluides agressifs
Le HED-W est un refroidisseur à recirculation de spécialité conçu pour le contrôle direct de la température de liquides chimiques dans la plage de capacité de 300 à 750 watts. Le dispositif est constitué d'un contrôleur et un échangeur thermique séparé fluororésine. Un élément à effet Peltier réfrigérant libre, thermoélectrique contrôle la température avec une précision de ± 0,1 ° C. la chaleur extrait peut être retiré via une connexion à l'eau de l'installation. Ce modèle permet de configurer le contrôleur et l'échangeur de chaleur dans un numéro de pièce. P>
- Capacité de refroidissement: 300 W, 500 W, 750 W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: monophasé 180 ~ 242 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Divers produits chimiques liquides, voir catalogue (compatible avec les fluorésines)
- Normes: Ce, SEMI S2-0706, F47-0706, RoHS LI> UL>