- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- bain de circulation
- HEB-W, Bain thermoélectrique Effet Peltier (Contrôleur / réservoir de liquide)
HEB-W, Bain thermoélectrique Effet Peltier (Contrôleur / réservoir de liquide)
Le HEB-W est un bain thermo-électrique circulant constitué d'un dispositif de commande et le réservoir de liquide. Le refroidissement est effectué par un élément de Peltier sans fluide frigorigène, avec de la chaleur extraite retiré via une connexion d'eau de l'installation. Les dimensions et les exigences de puissance sont adaptés pour le service laboratoire de benchtop. Ce modèle permet de commander le contrôleur et le réservoir dans un numéro de pièce. P>
- Capacité de refroidissement: 140W
- Réglage de la plage de température: -15 à 60 ° C (5 à 60 ° C pour l'eau)
- Répartition de la température dans le bain: ± 0,02 ° C
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de bain: Eau claire ou liquide fluoré
- Normes: CE et UL LI> UL>