- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Benchtop Precision Refroidisseur
- HEC-W5, thermoélectriques Chiller, eau rafraîchissants, 140W, 320W
HEC-W5, thermoélectriques Chiller, eau rafraîchissants, 140W, 320W
Le refroidisseur thermoélectrique HEC-W5 est une faible capacité, le dispositif de régulation de température sans réfrigérant approprié pour le service de paillasse. Ce modèle utilise un élément à effet Peltier refroidi à l'eau pour réguler réfrigérant pour un appareil de génération de chaleur ou d'un procédé nécessitant une régulation de température de haute précision. Sélectionnez ce modèle pour 140 ou 320W de la capacité de refroidissement lorsque peut être raccordé l'eau des installations pour éviter la surchauffe de l'élément peltier. Cet appareil est autonome avec l'élément de régulation et de commande, un échangeur de chaleur refroidi à l'eau, une pompe, un réservoir, et l'alimentation. P>
- Capacité de refroidissement: 140 W, 320 W
- Réglage de la plage de température: 10 à 60 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de circulation: Eau claire ou 20% d'éthylène glycol
- Normes: CE, UL, RoHS LI> UL>