- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Tables de diapositives
Tables de diapositives
LES LESH et intégrer une table de travail, un guide linéaire et un moteur entraîné par la vis à billes linéaire. La table de travail offre des surfaces de montage de charge avant et haut. Au-dessous, le guide linéaire maintient la précision de localisation et supporte le chargement du moment. P>
LES, Table Electric Slide, type Compact
L'actionneur électrique LES combine un moteur d'entraînement à vis et billes, table de travail et de guidage linéaire dans un corps compact. La table en tôle formée permet une hauteur de la surface de montage inférieure, un poids plus léger, et une plus grande charge de travail vertical de la table coulissante LESH. orientations du corps de base comprennent, symétrique, et un moteur monté en ligne.- Tailles de corps: 8, 16, 25
- Coups: 30, 50, 75, 100, 125, 150 (disponibilité selon la taille)
- Répétabilité de positionnement: ± 0,05
- Le moteur peut être monté en interne avec une table droite ou gauche, ou en ligne
- Types de moteurs: moteur pas à pas de charge élevée ou servomoteur à grande vitesse LI> UL>
LES, Table linéaire électrique
L'actionneur électrique LESH combine un moteur d'entraînement à vis et billes, table de travail et de guidage linéaire dans un corps compact. Le tableau ci-usiné est plus rigide que le tableau LES formé, ce qui permet des charges horizontales supérieures et une meilleure flexion de chargement de décalage. orientations du corps de base comprennent, symétrique, et un moteur monté en ligne.- Tailles de corps: 8, 16, 25
- Coups: 50, 75, 100, 150 (disponibilité selon la taille)
- Répétabilité de positionnement: ± 0,05
- Le moteur peut être monté en interne avec une table droite ou gauche, ou en ligne
- Types de moteurs: moteur pas à pas de charge élevée ou servomoteur à grande vitesse LI> UL>
Table à glissière LES, encodeur absolu compact sans batterie
L’actionneur électrique LES combine un moteur et une commande à vis à billes, une table de travail et un guide linéaire dans un corps compact. La table en tôle formée permet une taille de surface de montage plus faible, un poids plus léger et une plus grande charge de travail verticale que la table de glissière LESH. Les orientations corporelles comprennent le moteur monté de base, symétrique et inline. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Taille du corps: 25
- Charge de travail maximale: 5 kg (horizontal ou vertical)
- Force de poussée maximale: 180 N
- Vitesse maximale : 400 mm / s
- Course: 30, 50, 75, 100, 125, 150 mm
- Répétabilité du positionnement: ± 0,05 mm
Table coulissante LESH, haute rigidité, encodeur absolu sans batterie
L’actionneur électrique LESH combine un moteur et une commande de vis à billes, une table de travail et un guide linéaire dans un corps compact. La table usinée est plus rigide que la table formée LES, permettant des charges horizontales plus élevées et une déviation améliorée de la charge de compensation. Les orientations corporelles comprennent le moteur monté de base, symétrique et inline. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
- Body: 25
- Charge de travail maximale : 9 kg (horizontal), 4 kg (vertical)
- Maximum poussant la force: 180 N
- Vitesse maximale : 400 mm/s
- Strokes: 50, 100, 150
- La répétabilité de l'
- : 0,05 mm
LESYH, Table coulissante électrique, Type haute précision, Sans batterie
Na LESYH e dua na veiyalayalati ni duidui ni LESH e cake rigidity datou Sisi. Na actuator oqo e vakavinakataka cake na positioning repeatability ki na ± 0.01 SS VV ka vakalevutaka na ni cakacaka e vakatauvatani kei na VERTICAL. Na tabana vakacici external e rawa ni veitokoni inline ena teveli, se ena vakatauvatani ki na imawi se imatau. Na kena oqo e oka kina e dua na ikalawa 24VDC tabana vakacici kei na kena e batiri ka sega ni encoder. Na encoder oqo e vakatara na actuator me vakanukilia ka sega ni yali kina na nona kila positional. Na PLC ni misini e rawa ni raica na ituvatuva ni itavi ni iliuliu ka positional ena vica vata na fieldbus protocols, IO-isema, se vakatauvatani au/O.
-
taille
- Body: 16
- Strokes: 50 ou 100mm
- Charge de travail maximale : 8 kg (horizontal), 12 kg (vertical)
- Maximum poussant la force: 252 N
- Vitesse maximale : 400 mm/s
- La répétabilité de l'
- : 0,01 mm
- Puie mouvement: 0.1mm ou moins
LESYH*G, High Precision Slide Table, High Performance with Battery-less Absolute Encoder
The LESYH*G improves on the high precision LESYH slide table by adding a higher performance 24VDC step motor. This motor also includes a battery-less absolute encoder, which allows the actuator to be powered down without losing its positional awareness. The LESYH*G offers the most superlative features in the LES line including the highest acceleration / deceleration, highest speed, highest load capacities, and highest pushing force. The external motor can be mounted inline with the table, or in parallel to the left or right. The JXC*H motor controller options include Ethernet fieldbus protocol compatibility or parallel input from the machine's PLC.
- Body size: 8, 16, 25
- Strokes: 50, 75, 100, or 150mm
- Maximum work load: 12 kg (horizontal), 20 kg (vertical)
- Maximum pushing force: 765 N
- Maximum speed: 800 mm/s
- Maximum accel / decel: 10,000 (horizontal), 5,000 (vertical) mm/s²
- Positioning repeatability: ±0.01mm
LEPS, actionneur électrique miniature Tableau Type de diapositives, Moteur pas à pas (Servo / 24VDC)
L'actionneur électrique LEPS correspond à un guidage linéaire et de la table de travail pour le modèle de tige miniature LEPY. Le résultat est un actionneur avec des surfaces de travail parallèles et perpendiculaires, capables de résister à des charges de moment de décalage et les forces de rotation. La série comprend deux tailles de corps avec des moteurs montés à roues alignées. Course maximale est de 75 mm, et la charge de travail maximale est de 2 kg, ou la force de poussée 50N en fonction de l'application.- Tailles de corps: 6, 10
- Tracés: 25 et 50 mm
- Montage: Côté (à travers ou taraudé), fond taraudé
- Entrée de câble moteur sélectionnable à partir de 4 directions
- Tailles de moteur de base et compactes disponibles pour la taille 10
- La pièce peut être attachée au haut ou à l'avant de la table LI> UL>
LAT3, carte moteur
The LAT3 Card Motor deviates from LE actuators by implementing a unique magnetic linear motor. The ultra-compact body, integrating the recirculating ball guide, motor and encoder, is about the size of a credit card and only 9mm high. Positioning repeatability is ±5 μm, with an operating rate of up to 500 cycles per minute.- Masse de charge maximale: 1000g (horizontale), 100g (verticale) li>
- Force de poussée maximale: 5,5 N li>
- Coups: 10, 20, 30 mm li>
- Poids: 130, 190 ou 250g (en fonction du trait) li>
- Répétabilité du positionnement: & plusmn; 5 & micro; m (& ldquo; F option de résolution) li>
- Répétabilité de la mesure des pièces: & plusmn; 10 & micro; m (& ldquo; F option de résolution) li> ul>