- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Tables de diapositives
- LES, Table Electric Slide, type Compact
LES, Table Electric Slide, type Compact
L'actionneur électrique LES combine un moteur d'entraînement à vis et billes, table de travail et de guidage linéaire dans un corps compact. La table en tôle formée permet une hauteur de la surface de montage inférieure, un poids plus léger, et une plus grande charge de travail vertical de la table coulissante LESH. orientations du corps de base comprennent, symétrique, et un moteur monté en ligne.
- Tailles de corps: 8, 16, 25
- Coups: 30, 50, 75, 100, 125, 150 (disponibilité selon la taille)
- Répétabilité de positionnement: ± 0,05
- Le moteur peut être monté en interne avec une table droite ou gauche, ou en ligne
- Types de moteurs: moteur pas à pas de charge élevée ou servomoteur à grande vitesse LI> UL>