- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
Vannes et manifolds
Les vannes et les collecteurs en fluoropolymère de haute pureté surmontent les environnements difficiles avec une résistance chimique accrue et avec des produits compatibles avec les acides, les bases et l'eau ultra-pure. Diverses vannes peuvent éliminer la possibilité de liquides résiduels et peuvent empêcher la formation de microbulles, évitant ainsi efficacement la contamination des produits chimiques.

LVQ, valve en fluoropolymère, composants extérieurs non métalliques
La série LVQ est une vanne chimique à 2 ports avec un extérieur non métallique. Un boîtier en PVDF haute densité offre une résistance chimique accrue et la construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. La bague de guidage LVQ élimine le mouvement latéral du clapet, ce qui réduit les fuites internes.

LVA, valve en fluoropolymère, orifices filetés
La vanne LVA de la série SMC de haute pureté a trois types de matériaux de corps (SUS / PPS / PFA) qui peuvent être sélectionné en fonction de l'application du client. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur qui empêchent la formation de micro-bulles. Une bague de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant considérablement la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.

LVD, valve en fluoropolymère, type compact
Les séries LVD sont des vannes haute pureté compactes et peu encombrantes à commande pneumatique, conçues pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. Son trajet de fluide résineux en fait le choix idéal pour travailler avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des corps en PFA et des raccords intégrés (série Hyper Fitting LQ1 et série propre KP).

LVC, valve en fluoropolymère, raccord à compression intégré
Les vannes chimiques de haute pureté, série LVC avec raccords intégrés éliminent la possibilité de liquide résiduel dans les filetages des tuyaux. De plus, le corps a été conçu pour un écoulement régulier avec un minimum d'espace mort interne. La construction spéciale du diaphragme assure une ouverture et une fermeture en douceur empêchant la formation de micro-bulles. Un anneau de guidage unique sur la tige de piston élimine le mouvement latéral du clapet, augmentant la durée de vie du joint et réduisant la formation de particules.

LVP, vanne à commande pneumatique au chlorure de vinyle
Série LVP, utilise du chlorure de vinyle CPVC pour le corps. & nbsp; Avec ses 2 ports, la tuyauterie est possible dans quatre directions. & Nbsp; Fluides appliqués, eau désionisée et produits chimiques

LVW, soupape de vidange rapide en PVC
La vanne de vidange rapide LVW est conforme à la norme JIS pour les tuyaux en polychlorure de vinyle (JIS K 6742). & nbsp; Les fluides applicables comprennent l'eau désionisée et divers produits chimiques (voir le catalogue pour une liste complète). & Nbsp; La connexion & nbsp; union de LVW facilite la tuyauterie. & Nbsp; Le facteur Cv est évalué entre 10 et 198, selon le corps & nbsp; et la taille du port. & Nbsp; La série LVW est disponible avec un filetage pour orifice pilote Rc 1/8 ou NPT 1/8. & Nbsp;

LVN, Vanne en fluoropolymère, Vanne à pointeau
SMC a développé la vanne à pointeau chimique de la série LVN pour surmonter la génération de bulles lors de l'utilisation de liquides légers. La vanne LVN est fabriquée à partir d'un matériau PFA léger qui est hautement compatible avec les acides, les bases et l'eau ultra pure. Normalement installé au-dessus d'une unité de filtre, le robinet à pointeau LVN peut réguler les débits entre 0 et 12 l / min, et lorsqu'il est utilisé en conjonction avec les raccords hyper PFA LQ2 de SMC, des performances exceptionnelles sont obtenues en fournissant un minimum de fuite, une réduction du fluide résiduel et haute résistance à la flexion.

LVH, Vanne en fluoropolymère, à commande manuelle
Les vannes pneumatiques de haute pureté de la série LVH sont résistantes à la corrosion contre l'acide, les alcalis et l'eau ultra pure, ce qui rend le LVH valve la réponse parfaite pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus par voie humide. La série LVH est une vanne à commande manuelle, disponible dans un type de raccord fileté ou intégré.

JLV
The JLV series are space saving, compact, air operated high purity valves, which are designed to overcome the harsh environments often encountered in wet process applications. The special structure reduces the impact when the valve is closed to suppress particle generation. JLV series has PFA body and flare type integral fittings.