- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Vannes et manifolds
- LVP, vanne à commande pneumatique au chlorure de vinyle
LVP, vanne à commande pneumatique au chlorure de vinyle
Série LVP, utilise du chlorure de vinyle CPVC pour le corps. & nbsp; Avec ses 2 ports, la tuyauterie est possible dans quatre directions. & Nbsp; Fluides appliqués, eau désionisée et produits chimiques

LVP, vanne à commande pneumatique au chlorure de vinyle
Vous recherchez une vanne 2 voies à commande pneumatique polyvalente et compatible avec les fluides agressifs ? La nouvelle série LVP est celle qu'il vous faut. Elle a été conçue spécialement pour une utilisation avec l'eau déminéralisée et les produits chimiques comme l'acide chlorhydrique et l'eau oxygénée. Cette vanne est polyvalente avec un corps en CPVC (polychlorure de vinyle surchloré) et une membrane en PTFE. Idéale pour diverses applications industrielles tels que les systèmes CIP « nettoyage sur site », la galvanoplastie, le traitement de surface et le traitement des eaux pour la fabrication des circuits imprimés, la série LVP offre de multiples avantages et performances y compris un réglage du débit et une baisse considérable du coup de bélier, – 50% comparé aux vannes tous fluides traditionnelles. Avec un raccordement possible du pilotage sur les 4 faces et des manchons PVC à coller s'adaptant au tube en PVC rigide, ces nouvelles vannes LVP répondent au niveau de performance opérationnelle demandé par l'emploi d'une large gamme de fluides agressifs divers.- Le matériau du corps est CPVC (polychlorure de vinyle surchloré)
- Fluides compatibles : Eau déminéralisée et fluides agressifs
- Coup de bélier faible : 50% de moins
- Destiné à l'exportation
- Courbe de débit (Eau déminéralisée)