- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
4/2, 5/2 et 5/3
Electrovannes et collecteurs caractérisés par une faible consommation d'énergie, des débits élevés, des temps de réponse rapides et des conceptions esthétiques propres. électrovannes sont largement utilisés dans le semi conducteur, automobile, & nbsp; emballage, médical, machine spécialisée, et les industries de machines-outils. Quelle que soit votre demande est, nous avons une série électrovanne fiable qui adaptera votre demande le plus exigeant. P>
SY - Nouveau
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
JSY
JSY série est une soupape de commande directionnelle 5 du port cible pour les bras robotiques et fin d'outils de bras. & Nbsp; Il a un design compact et léger, tout en améliorant ses caractéristiques de flux. & Nbsp; JSY série est disponible sous forme de plug-in et plug-in non types. & nbsp; Il y a 3 tailles de corps de vanne disponibles pour la série JSY, JSY1000 (6,4mm), JSY3000 (10 mm) et JSY5000 (15mm). & Nbsp; JSY1000 est la plus petite largeur 5 vanne de port du monde avec la largeur du corps de 6,4mm. & Nbsp; plug-in de type JSY est compatible avec le module de communication de bus de terrain et Ethernet comme EX600 et EX260. p>
Collecteur de conception propre, JSY5000-H
JSY5000-H clean design valve manifold have a crevice free exterior for low fluid accumulation and easy to clean. With its IP69K enclosure, use of NSF-H1 grease and FDA compliant materials, and SUS316 metal parts, JSY5000-H can be used in applications where high pressure cleaning is required.
Intrinsèquement sûr
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
VQC 4000/5000
La série VQC comprend cinq ensembles de câblage standard qui facilitent les travaux de câblage et de maintenance, tandis que les boîtiers de protection de trois d’entre eux sont conformes à la norme IP67 en matière de protection contre la poussière et l’humidité. L'utilisation de connecteurs à broches multiples pour remplacer le câblage à l'intérieur des blocs de distributeur offre une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou de la modification de la configuration du distributeur. La série VQC a des temps de réponse exceptionnels et une longue durée de vie.
DXT
DXT1215 is a high-speed pilot operated solenoid valve with large flow rate. Available as 3-port and 5-port configurations, the fast-switching DXT1215 valve can be actuated 200 times per second. Applications for DXT1215 include hot melt gluing systems, blow-off sorting and high-speed delivery process.