- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Intrinsèquement sûr
Intrinsèquement sûr
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
Série 5000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Largeur de la vanne 15 mm
- Cv maximum = 0,64
- Disponible en 2 positions, 3 positions et 4 positions
- Tension de bobine: 12VDC, consommation d'énergie: 0.52W LI> UL>
Série 7000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Largeur de valve 18mm LI>
- Cv maximum = 1,1 LI>
- Disponible en 2 positions ou en 3 positions LI>
- Tension de bobine: 12VDC, consommation d'énergie: 0.52W LI> UL>
Série 9000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Largeur de valve 23mm LI>
- Cv maximum = 2,0 LI>
- Disponible uniquement en 2 positions LI>
- Tension de bobine: 12VDC, consommation d'énergie: 0.52 LI> UL>
ATEX
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Conforme à la directive ATEX Catégorie 2
- Disponible en 3 tailles différentes dans la tuyauterie portée par le corps ou la base
- Tension de bobine: 12V, consommation d'énergie: 0.52W li> ul>
53-SY Accessoires
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Ensemble de plaque d'obturation
- Ensemble joint d'étanchéité LI> UL>