- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Intrinsèquement sûr
- Série 9000
Série 9000
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
Valve (Tous les types)
vanne SY sécurité intrinsèque est conçu pour être utilisé dans un endroit dangereux en limitant l'énergie qui pourrait provoquer l'inflammation lorsqu'il est utilisé avec des obstacles de taille appropriée. P>
- Disponible en 3 tailles: 53-SY5000: 15mm, 53-SY7000: 18mm, 53-SY9000: 23mm
- Tension de bobine: 12VDC; Consommation d'énergie: 0.52W
- IP65 (type TT-Connector)
- Classe I, II, III, Div 1 (connecteur TT) et Classe 1, Div 1 (connecteur L et LL) LI> UL>