Préhenseurs
La famille de pinces électriques comprend trois séries équipé de deux doigts. Housses anti-poussière, les doigts de profil bas et de longues options de course sont quelques-unes des différences de série. Il y a aussi un type 3 doigts avec & nbsp; la capacité de tenir des pièces de travail rondes. & Nbsp; Avantages des pinces électriques comprennent des forces de serrage réglables, une fonction de prévention de chute, et la capacité de calibrage pour la reconnaissance des dimensions différentes et délivrer en sortie. & Nbsp; mesures de longueur p>
2 doigts
La famille LEH de pinces électriques comprend trois séries munies de deux doigts. Série comprennent la norme LEHZ, le LEHZJ avec housse de protection IP50, et la LEHF avec les doigts de profil bas et de longues options de course. Les avantages comprennent les forces de serrage réglables, une fonction de prévention des chutes et la capacité de calibrage pour reconnaître les différentes dimensions et la sortie des mesures de longueur.
3 doigts
Les pinces électriques de la série LEHS sont équipés de trois doigts, offrant la possibilité de tenir des pièces de travail rondes. Quatre tailles sont disponibles. Les avantages comprennent les forces de serrage réglables, une fonction de prévention des chutes et la capacité de calibrage pour reconnaître les différentes dimensions et la sortie des mesures de longueur.
Collaborative Robots Electric Grippers
LEHR is an electric gripper with a universal mounting interface and plug-in software compatibility with several collaborative robots. The gripper's motor has an integrated controller, enabling operation with a single cable with M8 connector. Rounded edges and corners offer safer human interaction and low risk of collision injuries in the cobot environment. Two body shape choices offer versatility with an application's spatial constraints. A self-locking mechanism saves prevents drops after power loss, while saving energy during gripping and standby.