- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Préhenseurs
- Collaborative Robots Electric Grippers
Collaborative Robots Electric Grippers
LEHR is an electric gripper with a universal mounting interface and plug-in software compatibility with several collaborative robots. The gripper's motor has an integrated controller, enabling operation with a single cable with M8 connector. Rounded edges and corners offer safer human interaction and low risk of collision injuries in the cobot environment. Two body shape choices offer versatility with an application's spatial constraints. A self-locking mechanism saves prevents drops after power loss, while saving energy during gripping and standby.

LEHZ, Pinces électriques, 2 doigts, Compact
Le LEHZ est la pince électrique le plus courant, avec le plus tailles. Le moteur entraîne une vis de coulisseau couplé à un ensemble de levier. Les leviers ouvrir et fermer les doigts, qui suivent un guide linéaire pour l'alignement et la stabilité. Les doigts étroits sont de 12 à 36 mm de long, avec plusieurs dispositifs de montage d'outil en option. Une option de doigt à plat est également disponible.- Tailles de corps: 10, 16, 20, 25, 32, 40
- Option de moteur compact disponible: 10, 16, 20, 25
- Plage de course: 4 à 30 mm
- Gamme de force de serrage: 2 à 210 N
- 3 options de montage des doigts pour un outillage personnalisé
- Vis de réglage manuel pour déplacer les doigts hors tension LI> UL>