Produits à haut degré de pureté destinés à une application de manutention de produits chimiques

Afin de se conformer aux récentes exigences en matière de contrôle des procédés, SMC a combiné des innovations de produits de pointe et l’excellence en ingénierie pour développer une gamme de produits d’un haut degré de pureté. Ces solutions de haut degré de pureté visent l’avancement continu de la technologie de minimisation des contaminants. Nous réussissons en tant que chef de file de la qualité en réduisant la contamination particulaire et chimique à des niveaux qui respectent les exigences les plus élevées.

Le haut degré de pureté SMC fournit:

  • Une excellente résistance thermique.
  • Des spécifications pour salle blanche.
  • Une résistance à la corrosion remarquable.
  • De nombreuses variantes.
  • Une compatibilité avec des températures de fluide supérieures à 400 °F.

Remarque pour les expéditions à l’étranger : L’exportation de ces produits est réglementée par le gouvernement des États-Unis. Veuillez consulter la page Webhttp://www.bis.doc.gov/pour obtenir les lignes directrices en matière de réglementation des exportations.

* REMARQUE : Différentes configurations de raccords LQ3 sont disponibles, en plus de ce qui est noté dans l’outil d’accès CAO (des exemples sont donnés ci-dessous).

Exemples d’application : systèmes de distribution de produits chimiques en vrac, banc humide de produits chimiques chauds, planarisation chimico-mécanique.

Additional Info