- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Accessoires
Accessoires
Accessoires comme le coupe-tube TK, des supports de tubes et bobines ainsi que l'outil de libération du tube TG facilite l'installation et l'entretien plus facile et plus organisée. P>

savoirs traditionnels
La pince coupe-tubes de la série TK dispose d'un système de verrouillage de sécurité et est utilisée pour couper les tubes en nylon, polyamide, polyuréthane, et tout autre tube en plastique souple de 12 mm au maximum.

MT
Le connecteur multitubes de la série TM permet de charger et de disposer facilement les tubes tout en les maintenant fermement. La série TM a été construite en propylène ignifuge et est livrée en standard en noir.

TB
Le support à tube TB-2 de SMC offre une méthode simple et pratique pour stocker les tubes. Conçu pour remplacer le modèle TB-1, le support du tube TB-2 est plus compact, dispose d'un crochet pour le coupe-tube et un tirant remplace le noyau du support du tube.

TBR
Les rouleaux de tubes TBR ont été conçus pour pouvoir être correctement stockés sur le support à tube TB-2 de SMC. Le montage instantané (circlip) facilite la mise en place ou le retrait des tubes du rouleau.

TKS
TKS series was designed for easy tube stripping and compactness. TKS series can strip the outer layer tubing of SMC's flame resistant double layer tubing TRB (nylon) and TRBU (polyurethane) series. Since TKS can be attached to an electric tool, automatic stripping work is possible.
TG
Tube releasing tool, series TG, makes it possible to detach tubing from one-touch fittings in tight spaces difficult to access with both hands. Releasing tool TG-1 is blue in color, and is compatible with metric tube sizes ø4 and ø6. Releasing tool TG-2 is red in color, and is compatible with inch tube sizes 1/8" and 1/4".Modèles de produits et CAO