- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
Liquides dispositifs de débit
dispositifs d'écoulement de liquide comprennent des capteurs de débit instantané, interrupteurs de débit mécaniques donnant un signal de ouput à un point de consigne, et un contrôleur d'écoulement pour la stabilité d'alimentation. & Nbsp; Des capteurs au sein de la collection sont optimisés pour une variété de conditions, y compris la compatibilité avec de l'eau, liquide de refroidissement, ou des produits chimiques; Procédé de détection; les contraintes d'espace; et la configuration du collecteur. & nbsp; Les sorties vont de signaux de confirmation simle de marche / arrêt, ou à un analogue mA V ou IO-Link numérique. & Nbsp; Passez en revue les catégories pour sélectionner un produit mieux adapté à votre application. P>

capteurs
Capteurs de débit fournissent des lectures de débit instantané. Les capteurs peuvent être discrets ou configurés dans un collecteur, avec des affichages intégrés ou à distance et associé à un affichage du moniteur pour monter dans le panneau. P>

Commutateur diaphragme
IFW est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. Le corps d'écoulement loge une membrane sensible au débit. Un mécanisme de levier relié tige et déclenche un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. Une lumière optiional, que ce soit au néon (ACC) ou LED (VDC), peut indiquer le fonctionnement. liquides compatibles doivent être non corrosif pour l'alliage laiton et cuivre parties mouillées et NBR ou en option FKM diaphram. Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. Une boîte à bornes et la conformité CE sont également en option. P>

Interrupteur à palette
IF3 est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. Les fils de dispositif dans un trajet d'écoulement, où le liquide pousse contre la palette. Cet actionnement provoque un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. palettes courtes, moyennes et longues sont fournies avec chaque modèle. taille Paddle à installer sera déterminé par la taille du tuyau et du débit. Les options incluent IP42 ou IP44 enceintes, classées et soit en laiton / bronze ou 304 pièces humidifiées en acier inoxydable. fluides compatibles doivent être non corrosif pour ces matériaux. Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. La conformité C'est également en option. p>