- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateur diaphragme
Commutateur diaphragme
IFW est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. Le corps d'écoulement loge une membrane sensible au débit. Un mécanisme de levier relié tige et déclenche un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. Une lumière optiional, que ce soit au néon (ACC) ou LED (VDC), peut indiquer le fonctionnement. liquides compatibles doivent être non corrosif pour l'alliage laiton et cuivre parties mouillées et NBR ou en option FKM diaphram. Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. Une boîte à bornes et la conformité CE sont également en option. P>
IFW, Diaphragme débit pour liquides non corrosifs, 1-50 LPM
IFW est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. & Nbsp; Le corps d'écoulement loge un diaphragme sensible au débit. & Nbsp; Une tige reliée et un mécanisme levier déclenche un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. & Nbsp; Une lumière optiional, que ce soit au néon (ACC) ou LED (VDC), peut indiquer le fonctionnement. & Nbsp; liquides compatibles doivent être non corrosif pour l'alliage laiton et cuivre parties mouillées et NBR ou en option FKM diaphram. & nbsp; Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. & nbsp; Une boîte à bornes et la conformité CE sont également en option. P>
- gammes de débit (lpm): 1-10, 10-20, 20-50 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 li>
- Evaluation de la température (& deg; C): -5 à 60 li>
- pression de fonctionnement (MPa): 0,1 à 0,6 li>
- tension de tenue: 1500 VAC (une minute) li> ul>