- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateur diaphragme
- IFW, Diaphragme débit pour liquides non corrosifs, 1-50 LPM
IFW, Diaphragme débit pour liquides non corrosifs, 1-50 LPM
IFW est un interrupteur mécanique pour la détection et la confirmation de l'écoulement du liquide. & Nbsp; Le corps d'écoulement loge un diaphragme sensible au débit. & Nbsp; Une tige reliée et un mécanisme levier déclenche un micro interrupteur en un point de consigne réglable manuellement. & Nbsp; Une lumière optiional, que ce soit au néon (ACC) ou LED (VDC), peut indiquer le fonctionnement. & Nbsp; liquides compatibles doivent être non corrosif pour l'alliage laiton et cuivre parties mouillées et NBR ou en option FKM diaphram. & nbsp; Procédé de câblage peut être normalement ouvert ou fermé avec une plage de tensions. & nbsp; Une boîte à bornes et la conformité CE sont également en option. P>
- gammes de débit (lpm): 1-10, 10-20, 20-50 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 li>
- Evaluation de la température (& deg; C): -5 à 60 li>
- pression de fonctionnement (MPa): 0,1 à 0,6 li>
- tension de tenue: 1500 VAC (une minute) li> ul>