- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
Vannes d'air / eau
vannes de commande de solénoïde sont bonnes pour un usage général. vannes à clapet à action directe disponibles dans les variétés normalement fermés et normalement ouverts. Disponible dans une varietey de matériaux, y compris la résine, aluminium, laiton et acier inoxydable. P>
Électrovanne directe à 2 ports, ports 1/8 ~ 3/8 pouces
La série JXS est une électrovanne à 2 voies à commande directe pour l'air, l'eau et l'huile à usage général. Il a un boîtier en acier inoxydable standard pour avoir une résistance supérieure à la corrosion et à l'eau. La série JSX utilise une nouvelle technologie de bobine pour maximiser l'efficacité magnétique et réduire la consommation d'énergie. Le bouchon interne est utilisé pour réduire le bruit du métal et prolonger la durée de vie.
2 Port Pilot Operated Solenoid Valve, Ports 1/4 ~ 2 inch
JSXD series is a 2-port pilot operated solenoid valve for general purpose air, water and oil. It has standard stainless-steel coil cover to have superior resistance to both corrosion and water. JSXD series utilizes new coil technology to maximize magnetic efficiency and reduced energy consumption. Internal stopper is utilized to reduce metal noise and longer service life.
JSB Angle Seat Valve, Air Operated
JSB series is an air operated valve for water, steam and air that utilizes angle seat structure to minimize pressure loss. JSB has stainless steel 316L equivalent material as standard and port size ranges from 3/8" to 2". With its robust design of scraper and guide bushing, JSB series can achieve over 3 million cycles (steam) or 10 million cycles (water, air).
JSP, Proportional Control Valve, Ports 1/8-3/8 Inch
JSP series is a 2-port direct operated proportional control solenoid valve for general purpose air and water. JSP uses the current to smoothly control the flow rate. It has a standard stainless-steel enclosure to have superior resistance to both corrosion and water. Internal stopper is utilized to reduce metal noise and longer service life. JSP series utilizes new coil technology to maximize magnetic efficiency and reduce energy consumption. JSP has the option to be either base mounted or body ported.
JSXN, Resin, Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve, Ports 3/4-1 Inch
JSXN series is a 2-port Pilot operated solenoid valve for water. It has standard stainless-steel solenoid to have superior resistance to both corrosion and water with a resin body for harsh chemicals. JSXN series utilizes new coil technology to maximize magnetic efficiency and reduced energy consumption. This variation has a water hammer relief feature. Utilizes a flow adjustment function to control flow rate.
- Water hammer relief feature
- Flow adjustment knob
- NBR, FKM, and EPDM seal options
- 3/4 and 1" port size available
Compact direct Electrovanne, Ports M5 ~ 1/8 pouces
La série VDW est un port compact à commande directe 2/3 électrovanne pour l'air, l'eau et le vide moyen. matériaux de corps disponibles comprennent la résine, le laiton ou en acier inoxydable. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Il convient pour les applications nécessitant un faible encombrement et débit inférieur à Cv de 0,30. P>
2 Port direct Electrovanne, Ports 1/8 ~ 1/2 pouce
La série VX2 est 2 Port électrovanne directe pour l'air à usage général, le vide moyen et de l'eau. matériaux de corps disponibles comprennent la résine, aluminium, laiton ou en acier inoxydable avec une taille orifice jusqu'à 1/2 pouce. corps en résine est offert avec une touche ajustement pour réduire le temps d'installation. Il est également disponible en tant que collecteur pour réduire la tuyauterie. P>
2 Port pilote Electrovanne, Ports 1/4 ~ 1 pouce
La série VXZ est un port 2, piloté électrovanne capable de fonctionner à une pression différentielle plus élevée en maintenant une pression différentielle nulle de pression sur le siège de soupape. Il est compatible avec une large gamme de fluides. Débit taux varie de Cv de 1,7 à 10.2. P>
2 Port pilote Electrovanne, Ports 1/4 ~ 1 pouce, bride 32A ~ 50A
La série VXD mise à jour est un pilote actionnée, l'électrovanne 2 de port. Le nouveau VxD est non seulement plus petit, mais consomme moins d'énergie par rapport à la version précédente. Disponible en laiton et l'acier inoxydable, la série VxD offre également la couche d'ozone à faible concentration résistant et de l'huile d'options gratuites. Débit taux varie de Cv de 1,9 à 49 ans. P>
3 Port pilote Electrovanne, Ports 1/8 ~ 3/8 pouces
La série VX3 est une commande directe, électrovanne 3 voies, pour être utilisé avec une grande variété de fluides. Il a une cote de protection IP65 et avec son bruit métallique de construction spéciale est réduite (spécification DC). La série est également résistant à la flamme et se conforme à la norme UL94V-0. P>
2/3 Port pilote Electrovanne, pour 5,0 MPa air comprimé
série série VCH est un Piloté électrovanne pour les applications à haute pression. Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte, la soupape de VCH peut fonctionner jusqu'à une pression maximale de 5.0MPa. La réduction du volume global de la chambre pilote signifie la réactivité du VCH peut maintenant être mesurée en quelques millisecondes. construction d'armature non-collision, des tampons en caoutchouc et une membrane d'uréthane donnent la série VCH une durée de vie attendue de 10 millions de cycles. p>
2 Port pilote Electrovanne, One Touch Fitting
La série VQ20 / 30 est piloté, la vanne multi-média à deux ports. La série est compact et léger avec une grande capacité d'écoulement. Le VQ20 / 30 de longue durée de vie, bobine haute vitesse (jusqu'à 20 millions de cycles à 100cps pour une utilisation pneumatique) ainsi que sa toute construction en plastique, en font un excellent choix pour ceux qui veulent la haute performance à un coût moindre. Disponible comme unité simple et multiple. P>
soupape à commande pneumatique
L'air à commande directe 2 et 3 séries de vannes de port VXA peut être utilisé avec une grande variété de fluides. Le collecteur du VXA21 / série 22 est disponible dans un style de SUP commun ou d'un style particulier de SUP (pour une utilisation sous vide). Le collecteur de série VXA31 / 32 est porté individuellement. Les vannes pour les deux sont facilement remplacés sans changer la tuyauterie existante. P>