- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 3 Port pilote Electrovanne, Ports 1/8 ~ 3/8 pouces
3 Port pilote Electrovanne, Ports 1/8 ~ 3/8 pouces
La série VX3 est une commande directe, électrovanne 3 voies, pour être utilisé avec une grande variété de fluides. Il a une cote de protection IP65 et avec son bruit métallique de construction spéciale est réduite (spécification DC). La série est également résistant à la flamme et se conforme à la norme UL94V-0. P>
VX31/32/33, Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande directe
La série VX3 est une commande directe, 3 électrovanne de port, pour une utilisation avec une grande variété de fluides. Il dispose d'une enceinte équivalente à IP65 et avec sa construction spéciale, le bruit est réduit en métal (spécification DC). le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Max. pression du système: eau, air, huile 2,0 MPa; vapeur 1,0 MPa li>
- Consommation d'énergie réduite: 4,5W (taille 1), 7W (taille 2), 10,5W (taille 3) li>
- Taille du port: 1/8 à 3/8 pouces li>
- Boîtier IP65 li>
- UL94V-0 matériau de bobine de moule ignifuge conforme li> ul>
VX31/32/33, Electrovanne 3/2 à commande directe pour embase
La série VX3 pour collecteur est une commande directe, 3 électrovanne de port pour une utilisation avec une grande variété de fluides. Jusqu'à 10 soupapes peuvent être montés dans un collecteur. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Max. pression du système: 2,0 MPa li>
- Types de valves normalement fermées, ouvertes et communes li>
- Tension: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC li> ul>
VVX31/32/33, Embase pour les électrovannes à 3/2
Base de collecteur pour VX3, 3 électrovanne Port. P>
- Collecteur pour vannes VX31 / 32/32 li>
- Taille du port (port individuel): 1/8, 1/4 Rc (PT) li>
- Maximum 10 stations disponibles en standard li>
- Compatible avec une grande variété de fluides li>
- Corps en laiton (C37) li> ul>