- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes d'air / eau
- 3 Port pilote Electrovanne, Ports 1/8 ~ 3/8 pouces
- VX31/32/33, Electrovanne 3/2 à commande directe pour embase
VX31/32/33, Electrovanne 3/2 à commande directe pour embase
La série VX3 pour collecteur est une commande directe, 3 électrovanne de port pour une utilisation avec une grande variété de fluides. Jusqu'à 10 soupapes peuvent être montés dans un collecteur. le débit est compris entre Cv de 0,08 à 0,38. P>
- Max. pression du système: 2,0 MPa li>
- Types de valves normalement fermées, ouvertes et communes li>
- Tension: 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC li> ul>