- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
Unités de combinaison
produits de préparation de l'air (FRL) de SMC offrent une grande variété de filtre, le régulateur, et les unités de graisseurs. des unités de combinaison comprennent régulateur de filtre à air, le séparateur de brouillard régulateur de filtre à air, ainsi que sèche ambiantes, les régulateurs de rappel, les régulateurs de précision, séparateurs de brouillard, et une large gamme d'accessoires. Obtenir des économies d'énergie, avec des débits d'air supérieurs et huit options de taille pour assurer des performances optimales pour chaque application. environnement plus propre avec une petite filtration Micron en standard pour répondre à tous les besoins de l'application. Réduction des temps d'arrêt avec un montage simple et d'entretien. Intégrer les commutateurs de pression électroniques, verrouiller les vannes et les « soft commence » pour un contrôle complet sur votre alimentation pneumatique. P>
AC-D
Na AC-D ni modular F.R.L. e kauta mai e dua na irairai ni ituvatuva ni vakavakarau ki na SMC ni macawa me baleta na kena maroroi na cakacaka e cecere ena noda isoqoni tale eso. Na levu taucoko ni kena AC-v e 125 na psi e rawa ni vakayagataki ena dua na ituvatuva rabailevu ni ivolakerekere. E vuqa na ivakaraitaki ni AC-kei na B era sa semati yani ki na AC-mamare beseni ira na sotia raibalavu; tu vakalewa ka switches; vakalailaitaka na vanua ni kena maroroi ka vakarawarawataki na kena gacagaca ena AF-D itatarovi; cakacaka roka vulavula. Sa vakarautaki tu oqo na AC ena tolu na yago ena duidui me na qai yaco mai ena veigauna e muri.
AW-D
La série AW-D de filtres-régulateurs modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Cette combinaison de fonctions est idéale pour les installations avec un espace limité pour permettre la préparation de l'air. & Nbsp; Sa pression de réglage maximale de 125 psi et sa gamme de fonctionnalités standard le rendent idéal pour la plupart des applications. & Nbsp; Le protège-bol transparent sur les tailles 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. & Nbsp; L'AW-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
ACG-B
La série ACG intègre le régulateur de jauge en manche ou le régulateur de filtre dans un combo de préparation d’air. La jauge intégrée crée un profil réduit et une bonne visibilité de la jauge, même lorsqu’elle est montée dans des positions basses ou élevées. Les unités de taille 30 et 40 intègrent maintenant le garde transparent de bol, les protégeant de l’environnement et fournissant la visibilité de 360 degrés de l’intérieur. La couleur de base de la nouvelle ACG-B est blanche, maintenant un look propre et moderne.
HF2-BAC*
The new HF2-BAC series of modular air filters are designed for hygiene management in accordance with HACCP and other standards. These filters were developed for applications which require sanitary air such as dental equipment or when air is touching food products. The HF2-BAC series filters include nominal filtration ratings from 5μm to 0.01μm as well as odor removal. The HF2-BAC series currently includes port sizes of 1/4, 3/8, and 1/2 with flow rates up to 800 L/min.
AWG
Un manomètre intégré, pouvant être monté à n'importe quel angle, en fonction de la direction de la tuyauterie, garantit une bonne visibilité du manomètre, même lorsque le AWG est monté à un endroit situé au dessus ou au-dessous du pied. Equipé d'un mécanisme spécial, le manomètre ne sera pas activé même après l'actionnement de la poignée. En raison de sa conception unique, l’AWG est monté sur panneau.
AWD
La série AWD satisfait les besoins des applications nécessitant une filtration submicronique allant jusqu'à 0.1 µm avec une régulation de la pression et elle intègre de plus ces fonctions dans une seule unité. Cette combinaison de produits réduit l'encombrement et le matériel de montage. Disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT) en standard. Les nombreuses options disponibles telles que la purge automatique, le manomètre, le choix de la cuve et la régulation des pressions de consigne permettent à cette série de s 'adapter facilement à votre application.
AWM
La combinaison d'un filtre micronique et d'un régulateur au sein d'une seule unité simplifie le raccordement et l'installation. Cette combinaison contrôle la filtration jusqu'à 0.3 µm, pour les applications qui nécessitent un air plus propre qu'avec une filtration normale, telles que le soufflage d'air Comme elle appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaire, la série AWM peut être combinée avec d'autres produits de taille similaire. Cette série est disponible avec des orifices allant de 1/8 à 1/2 aussi bien en pouces (NPT) qu'en millimètres Rc (PT). De nombreuses options peuvent également être commandées telles que les purges automatiques, les manomètres, etc.
RAM
La série AMR combine un régulateur avec un filtre micronique. Cette série offre un degré de filtration élevé (0.3 µm) et une conception réduisant l'encombrement et facilitant le câblage. Les options comprennent les pressostats et la purge automatique.
IW
Le filtre-régulateur de la série IW évite les particules humides et les poussières dans la ligne d'air comprimé et maintient la pression à un niveau stable, en dépit des variations de la consommation en air et de celles de l'alimentation en air.
AW - Environnement spécial
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 4 tailles de corps et avec des raccords allant de M5 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).
CA
La série AC, rentable et d'aspect propre, vous permet de choisir la combinaison d'équipements de préparation de l'air qui s'adaptent le mieux à vos besoins. Cette série, disponible dans 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet d'effectuer des économies d'énergie et offre des débits plus élevés. Son assemblage et son entretien simples réduisent les temps d'arrêt.
FRL Assembly Configurator
Our FRL assembly can be designed by you. Online FRL Assembly Configurator that allows you to design your own air prep unit. After designing your FRL Assembly, you can download the CAD model and BOM for your assembly.