RAM
La série AMR combine un régulateur avec un filtre micronique. Cette série offre un degré de filtration élevé (0.3 µm) et une conception réduisant l'encombrement et facilitant le câblage. Les options comprennent les pressostats et la purge automatique.
AMR ** 00, MR Unité, Régulateur w / micronique, métrique
La série AMR combine un régulateur avec un filtre micronique. Cette série offre un degré de filtration élevé (0.3 µm) et une conception réduisant l'encombrement et facilitant le câblage. Les options comprennent les pressostats et la purge automatique.
- Combinaison de filtre micronique et régulateur
- Haute filtration (0.3μm)
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Taraudage : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Disponible avec pressostat compact