- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
Générateur de vide
Générateur de vide utilisent de l'air comprimé pour générer vide en utilisant un venturi. les niveaux de vide jusqu'à -27 inHG (-91kPa) est obtenu à partir d'unités de plusieurs étages avec des flux d'aspiration supérieure à 7 SCFM SMC de & nbsp (200 l / min.), les générateurs de vide d'air peut être relié par l'intermédiaire d'un collecteur ou utilisés individuellement. Ces appareils compacts peuvent également être personnalisés pour intégrer les filtres d'aspiration, les commutateurs de détection de vide, et des soupapes d'alimentation / libération sur le & nbsp; générateur. En outre, les générateurs de SMC peuvent être configurés pour gérer la distribution de vide à partir d'une source de vide externe. P>

ZK2*A
La série ZK2 * A est un générateur à économie d'énergie avec une consommation d'air réduite de 93%. Il a une augmentation de 50% du débit d'aspiration par rapport aux autres générateurs SMC à un étage. Le ZK2 * A propose également différentes options de montage.

ZKJ
The ZKJ is a Fieldbus-compatible vacuum manifold with built-in pressure sensor and generator units with energy saving functions. The ZKJ manifold allows for remote control and monitoring of the pressure of individual generators in the manifold.

ZL
La série multi-étagée ZL propose un venturi d'une grande efficacité, qui fonctionne avec une efficacité de 150% (par rapport aux 40% offerts par les autres unités). Pour chaque scfm d'air comprimé qu'il consomme, le ZL génère un débit d'aspiration incroyable de 1.587 scfm. Le ZL est disponible avec vacuostat intégré avec un lecteur numérique pour une flexibilité de conception. D'autres caractéristiques incluent un filtre d'aspiration intégré, un silencieux d'échappement et des raccords de tubes instantanés. Sa conception compacte lui permet d'être monté sur 3 faces.

ZH
Les venturis légers et s'installant au point d'utilisation de la série ZH et ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Les venturis fins ZU sont extrêmement compact. La réponse immédiate des séries ZH et ZU peut être plus rapide que celles des systèmes du vide centraux. Ainsi, ces venturis sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisée dans les systèmes de vide centraux. Un silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponible dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices

ZHP
générateur de vide et la ventouse sont intégrés pour un gain de place. Le générateur de vide en deux étapes augmente le flux d'aspiration allant jusqu'à 50% et réduit la consommation d'air jusqu'à 30%. Les caractéristiques de conception permet la tuyauterie en chaîne et le montage avec des plaques de verrouillage fait pour faciliter l'entretien. p>

ZU
Les venturis de la série ZU combinent une conception simple et de grandes performances. Connectez simplement un tuyau d'alimentation en air d'un côté et le vide est prêt de l'autre côté. Ainsi, ces générateurs sont souvent plus petits et plus légers que les volumineuses canalisations de vide utilisées dans les systèmes de vide centraux. Les venturis fins de la série ZU sont extra compacts. Le silencieux d'échappement réduit le bruit du venturi au minimum. Disponibles dans quatre diamètres de buse et de nombreuses tailles d'orifices.

ZQ
& nbsp générateur de vide; ZQ série est conçu pour des applications de manutention de réponse à la rupture à haute vitesse. & Nbsp; La série ZQ & nbsp; peut être utilisé comme un générateur autonome, ou dans le cadre d'un système de pompe à vide. Le ZQ offre non seulement un poids léger et compact (10 mm largeur du corps), mais comprend également des options telles que la filtration, des interrupteurs à pression, et la rupture de vide (souffler de soupape). P>

CRP
The Compact Compressor CRP series supplies compressed air in an environment with no air source and can also function as a vacuum pump, generating vacuum without the use of a vacuum ejector. The CRP series is suitable for all industries, particularly collaborative robots, industrial robots, and transport robots such as automated guided vehicles, AGV, and autonomous mobile robots, AMR. The CRP series is an Oil-free reciprocating compressor. A single unit can be used to provide positive or vacuum pressure.