ZK2*A
La série ZK2 * A est un générateur à économie d'énergie avec une consommation d'air réduite de 93%. Il a une augmentation de 50% du débit d'aspiration par rapport aux autres générateurs SMC à un étage. Le ZK2 * A propose également différentes options de montage.
ZZK2A, unité de vide, générateur de vide de type collecteur
La série ZZK2A est un générateur d’économie d’énergie de type Manifold avec une consommation d’air réduite. Il a une augmentation du flux d’aspiration par rapport à d’autres générateurs SMC à un seul stade. Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir.
- Fluid: air, inert gas
- Energy-saving vacuum generator
- Compact and lightweight
- Multiple mounting options
- Easy maintenance
If ordering an unassembled manifold or individual manifold components, a -A at the end of the number is required. If you would like the ZZK2 manifold assembled, with ZK2*A units attached, please refer to series ZKM. (support@smcusa.zendesk.com).
ZZK2A, unité de vide, générateur de vide de type collecteur
La série ZZK2A est un générateur d’économie d’énergie de type Manifold avec une consommation d’air réduite. Il a une augmentation du flux d’aspiration par rapport à d’autres générateurs SMC à un seul stade. Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir.
- Fluid: air, gaz inerte générateur de vide
- Énergie-économie
- Compacte et léger options de montage
- multiple
- La maintenance de l’Est
ZKM, Collecteur
La série ZKM est le type de groupe électrogène à économie d'énergie avec une consommation d'air réduite. Le collecteur ZKM offre plusieurs options d'unité et permet jusqu'à 4 stations uniques. Il a une augmentation du débit d'aspiration par rapport aux autres générateurs SMC à un étage.
- Fluide : air, gaz inerte
- Tension nominale : 24 VCC
- Système de générateur de vide ou système de pompe à vide
- Compact et léger
- Plusieurs options de montage
- Entretien facile
Unité de vide ZK2A, générateur de vide à unité unique avec vanne et fonction d'économie d'énergie
Na ZK2A na kena isoqoni e dau generator na kena maroroi na veivakarusai ena loma ni gacagaca ka sega kina na cakacaka ni maroroi veivakabulai. E levu cake na tubu ni iceru e vakatauvatataki ki na so tale na SMC jenereita. Kei na kena levu makawa kei na dua, e rawarawa na kena maroroi.
- Fluid: air, gaz inerte générateur de vide
- Énergie-économie
- Compacte et léger options de montage
- multiple
- La maintenance de l’Est
Unité de vide ZK2A, générateur de vide à unité unique avec vanne et fonction d'économie d'énergie
Na ZK2A na kena isoqoni e dau generator na kena maroroi na veivakarusai ena loma ni gacagaca ka sega kina na cakacaka ni maroroi veivakabulai. E levu cake na tubu ni iceru e vakatauvatataki ki na so tale na SMC jenereita. Kei na kena levu makawa kei na dua, e rawarawa na kena maroroi.
- Fluid: air, gaz inerte générateur de vide
- Énergie-économie
- Compacte et léger options de montage
- multiple
- La maintenance de l’Est
Unité de vide ZK2A, générateur de vide à unité unique avec vanne et fonction d'économie d'énergie
Na ZK2A na kena isoqoni e dau generator na kena maroroi na veivakarusai ena loma ni gacagaca ka sega kina na cakacaka ni maroroi veivakabulai. E levu cake na tubu ni iceru e vakatauvatataki ki na so tale na SMC jenereita. Kei na kena levu makawa kei na dua, e rawarawa na kena maroroi.
- Fluid: air, gaz inerte générateur de vide
- Énergie-économie
- Compacte et léger options de montage
- multiple
- La maintenance de l’Est
ZK2A Vacuum Unit, Air-Operated Single Unit Type Vacuum Generator
The ZK2A series is a single unit energy-saving generator with reduced air consumption and is available with valve. It has an increase in suction flow compared to other single stage SMC generators. With its compact size and lightweight, it is easier to maintain.
- Air operated specification
- Fluid: air, inert gas
- Energy-saving vacuum generator
- Compact and lightweight
- Multiple mounting options
- Easy maintenance
Unité de vide ZK2PA, système de pompe à vide avec vanne et sans fonction d'économie d'énergie
La série ZK2PA est utilisée dans un système de pompe à vide. Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir.
- Fluid: air, gaz inerte générateur de vide
- Énergie-économie
- Compacte et léger options de montage
- multiple
- La maintenance de l’Est
Unité de vide ZK2PA, système de pompe à vide avec vanne et sans fonction d'économie d'énergie
La série ZK2PA est utilisée dans un système de pompe à vide. Avec sa taille compacte et légère, il est plus facile à entretenir.
- Fluid: air, gaz inerte générateur de vide
- Énergie-économie
- Compacte et léger options de montage
- multiple
- La maintenance de l’Est
ZK2PA, Vacuum Unit, Air-Operated Single Unit Type Vacuum Pump System
The ZK2PA series is used in a vacuum pump system. It has an increase in suction flow compared to other single stage SMC generators. With its compact size and lightweight, it is easier to maintain.
- Air operated specification
- Fluid: air, inert gas
- Energy-saving vacuum generator
- Compact and lightweight
- Multiple mounting options
- Easy maintenance