Unité de vide ZK2A, générateur de vide à unité unique avec vanne et fonction d'économie d'énergie

Na ZK2A na kena isoqoni e dau generator na kena maroroi na veivakarusai ena loma ni gacagaca ka sega kina na cakacaka ni maroroi veivakabulai.  E levu cake na tubu ni iceru e vakatauvatataki ki na so tale na SMC jenereita.  Kei na kena levu makawa kei na dua, e rawarawa na kena maroroi.

  • Fluid: air, gaz inerte
  • générateur de vide
  • Énergie-économie
  • Compacte et léger
  • options de montage
  • multiple
  • La maintenance de l’Est
Unité de vide ZK2A, générateur de vide à unité unique avec vanne et fonction d'économie d'énergie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type corps/échappement Configuration Status
Taille nominale de la buse Configuration Status
Valve d'approvisionnement et Valve de libération Configuration Status
Tension Nominale Configuration Status
Commutateur de pression/capteur de pression Configuration Status
Connecteur Configuration Status
Vide, V Port Configuration Status
Fixation Configuration Status
Individuel de pression casse-vide Configuration Status
Vis de réglage du débit de cassage du vide Configuration Status
Alimentation individuelle de l'embase Configuration Status
Orifice commun de pression casse-vide de l'embase Configuration Status
Clapet anti-interférences d'échappement Configuration Status