- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Commutateurs Auto
Commutateurs Auto
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. & Nbsp; Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. & Nbsp; commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. & Nbsp; Différentes longueurs de câble sont disponibles p>.
Reed et Solid State
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.
Détecteur d'équilibrage
Trimmer auto switches can detect various size work pieces by the difference of more than 0.5mm. The sensor enclosure is rated IP67 and the amplifier is IP40. Trimmer switches are available in direct or rail mounting styles. The sensor and amplifier can be connected without restriction through the use of an e-con connector.
Hygiénique
détecteurs d'hygiène de SMC ont été conçus pour fonctionner dans les zones où la surface du cylindre est lavé. & nbsp; montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires. & nbsp; Ces commutateurs sont conçus avec autant de courbes que possible et les zones en retrait en laissant des quantités extrêmement faibles de solvant de nettoyage résiduel. & Nbsp; les détecteurs D-F6 ont un boîtier en acier inoxydable et la vis de réglage. & nbsp;
Actionneur capteur de position
capteur d'actionneur de position de course est un signal de sortie analogique sur toute la longueur de la course. Le D-MP est disponible en 4 plages de mesure. L'appareil est compatible IO-Link. P>
Analog Auto Switch
The D-MH1 series outputs the analog voltage according to the actuator stroke position. The D-MH1 offers both analog auto switch and/or display sensor Monitor, which allows for remote detection position setting. Labor is reduced by eliminating the need to fine-tune the switch mounting position and easy adjustment even in narrow place and moving parts By selecting either the 3-setting mode or the 2-setting mode, various uses can be accommodated and productivity can be improved.