Hygiénique
détecteurs d'hygiène de SMC ont été conçus pour fonctionner dans les zones où la surface du cylindre est lavé. & nbsp; montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires. & nbsp; Ces commutateurs sont conçus avec autant de courbes que possible et les zones en retrait en laissant des quantités extrêmement faibles de solvant de nettoyage résiduel. & Nbsp; les détecteurs D-F6 ont un boîtier en acier inoxydable et la vis de réglage. & nbsp;
Commutateur automatique, état solide, hygiénique, LED
détecteurs d'hygiène de SMC ont été conçus pour fonctionner dans les zones où la surface du cylindre est lavé. & nbsp; montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires. & nbsp; Ces commutateurs sont conçus avec autant de courbes que possible et les zones en retrait en laissant des quantités extrêmement faibles de solvant de nettoyage résiduel. & Nbsp; les détecteurs D-F6 ont un boîtier en acier inoxydable et la vis de réglage. & nbsp;- Le montage sur rail permet une position de montage librement réglable, y compris les positions intermédiaires LI>
- Boîtier et vis de pression en acier inoxydable LI>
- Ouverture de 3 mm entre le cylindre et l'interrupteur pour le drainage LI>
- Marquage CE LI>
- Construction étanche: IP67 LI> UL>