- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Commutateurs Auto
- Hygiénique
- Commutateur automatique, état solide, hygiénique, LED
Commutateur automatique, état solide, hygiénique, LED
détecteurs d'hygiène de SMC ont été conçus pour fonctionner dans les zones où la surface du cylindre est lavé. & nbsp; montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires. & nbsp; Ces commutateurs sont conçus avec autant de courbes que possible et les zones en retrait en laissant des quantités extrêmement faibles de solvant de nettoyage résiduel. & Nbsp; les détecteurs D-F6 ont un boîtier en acier inoxydable et la vis de réglage. & nbsp;
- Le montage sur rail permet une position de montage librement réglable, y compris les positions intermédiaires LI>
- Boîtier et vis de pression en acier inoxydable LI>
- Ouverture de 3 mm entre le cylindre et l'interrupteur pour le drainage LI>
- Marquage CE LI>
- Construction étanche: IP67 LI> UL>